Oplossing
De sferische lagers die worden gebruikt in robotarmen zijn
igubal stangkoplagers, welke corrosiebestendig zijn en bestand tegen temperaturen van -40 tot +200°C. Ze zijn ook bestand tegen media, UV-stralen, radio-actieve straling, vuil en stof. En in tegenstelling tot hun metalen tegenhangers, kunnen de stangkoplagers trillingen absorberen. De igubal stangkoplagers zijn ideaal voor deze toepassing, omdat ze lichtgewicht, kosten-effectief en zeer robuust zijn.
Wanneer ze eenmaal zijn geïnstalleerd, vragen de tribo-polymeer lagers niet langer aandacht – dankzij hun smeermiddelvrije eigenschappen zijn onderhoudswerkzaamheden verleden tijd. In tegenstelling tot bij metalen lagers, worden er geen harsresten of pasta-achtige mengsels gevormd die vuil aantrekken tot het lageroppervlak. De glijlagers van de igubal lagerelementen kunnen zonder enige afdichting worden gebruikt, zelfs in extreem verontreinigde omstandigheden. Dit geldt zowel voor fijn stof als grove aarde. Daarnaast zijn sferische glijlagers van polymeer tot wel 80% lichter dan metalen lagers. In dit geval zijn twaalf stangkoplagers per robotarm geïnstalleerd, hetgeen 24 van dergelijke stangkoplagers voor twee armen betekent. Dit ondersteunt de lichtgewicht constructie aanzienlijk, en reduceert tegelijkertijd het energieverbruik, hetgeen een belangrijk criterium was voor de klant in dit specifieke geval vanwege het werken op zonne-energie.