Koppelingsgewrichten van hoogwaardige kunststoffen
Dubbele gewrichten en verbindingen gemaakt van metaal zijn zwaar, vaak duur en vragen uitgebreid onderhoud. Het voordeligere alternatief: igubal® serie dubbele gewrichten en koppelingsgewrichten. Ze worden gemaakt van polymeren die een gewichtsbesparing tot 80% opleveren en een kostenbesparing tot 40%. Maar dat niet alleen. De dubbele gewrichten en koppelingsverbindingen gemaakt van kunststof zijn gemakkelijker te installeren en zorgen voor een economisch werking. Ze vereisen geen smering en zijn onderhoudsvrij. Het igubal®-gamma van dubbele gewrichten en koppelstukken wordt voortdurend uitgebreid. En dankzij een modulair systeem met bolvormige kogels van verschillende materialen en behuizingen in verschillende vormen, vindt u op zeker uw ideale oplossing. Op aanvraag zal igus® ook speciale componenten produceren. Tot de gebruikers van de dubbele gewrichten en koppelstangen van igubal® behoren bijv. bedrijven in de automotive industrie, automatisering, landbouwtechniek, installatietechniek en voertuigtechniek.