Testresultaat
Niet alle iglidur materialen zijn geschikt voor gebruik op een gegalvaniseerd oppervlak. De reden voor het galvaniseren is het beschermen van het behandelde materiaal tegen corrosie. In een lagersysteem is het daarom niet alleen nodig rekening te houden met de slijtagewaarde maar ook met de conditie van het andere materiaal, in dit geval de gegalvaniseerde as. Bij de interactie met iglidur Q2, is er sprake van een hoge mate van slijtage en het is ook zichtbaar dat het gegalvaniseerde oppervlak van de as is "ingelopen''. Op dit contactvlak is er geen bescherming tegen corrosie meer. In de interactie met iglidur Z, daarentegen, is de mate van slijtage zeer laag en is het asoppervlak op geen enkele wijze aangetast. De slijtage van het gerolde metalen lager is relatief laag. Echter, zelfs in dit systeem, is het oppervlak niet langer intact. Het gevaar van corrosie en de resulterende consequenties zijn ernstig.