Wat kunnen iglidur® materialen voor hoge belastingen doen?
De iglidur® glijlagermaterialen voor hoge belasting combineren een hoge slijtvastheid met de capaciteit dat ze bestand zijn tegen (statische) belastingen, schokken en kantbelastingen. Met deze eigenschappen kennen ze stuk voor stuk hun eigen specifieke sterke punten. Hoge belastingen betekent radiale oppervlaktedrukken van ca. 30 tot ruim meer dan 100 MPa (gelijk aan 1000 kg op een lager van 10 x 10 mm).
iglidur® materialen voor hoge belastingen kennen de volgende specificaties:
1) Max. langdurige toepassingstemperatuur 2) Max. toegestane oppervlaktetemperatuur bij +20°C 3) Beste combinatie voor p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, roterend