Wat kunnen de iglidur® materialen voor levensmiddelencontact doen?
De iglidur® materialen voelen zich het beste thuis wanneer componenten niet worden gesmeerd en de hoogste mate van hygiëne is vereist. En waar is dit meer van toepassing dan in de levensmiddelen-handling en verwerking? Deze groep bestaat uit FDA-conforme materialen voor de meest uiteenlopende bedrijfsomstandigheden qua vocht en temperatuur.
iglidur® materialen voor contact met levensmiddelen kennen de volgende specificaties:
1) Max. langdurige toepassingstemperatuur 2) Max. toegestane oppervlaktetemperatuur bij +20°C 3) Beste combinatie voor p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, roterend