Oplossing
Om samen met Krones AG het gewenste resultaat te bereiken, werden verschillende benaderingen getest in het igus testlab voordat ze in Variopac Pro werden gebruikt. Het resultaat: een spuitgegoten massief kunststoffen meskantrol, gemaakt van een materiaal dat speciaal voor deze toepassing is ontwikkeld. De beste resultaten werden behaald door het material iglidur P210. De
iglidur meskantrol wordt gekenmerkt door haar hoge slijtvastheid, een lage wrijvingscoëfficiënt en resulterend laag aandrijfvermogen van de transportbanden. Net als alle
iglidur materialen, is dit materiaal geschikt voor onderhoudsvrij en smeermiddelvrij gebruik. Omdat het ook in diverse toepassingen gebruikt kan worden, voldeed dit materiaal aan alle vereisten. Toen het duidelijk werd dat meskantrollen gemaakt van iglidur P210 de vereiste levensduur van één jaar ruim overtroffen, besloot Krones deze te installeren in Variopac Pro. Het was een groot succes. Volgens Krones werken de systemen - die wereldwijd worden ingezet - zonder storingen. De iglidur meskantrollen werken betrouwbaar, slijtage is amper waarneembaar. Daarnaast zijn ze gemakkelijk te assembleren, en de klant hoeft ze niet uitgebreid te onderhouden. Krones installeert nu iglidur meskantrollen in Variopac Pro overal waar er sprake is van een transitie tussen twee transportbanden of kunststof modulaire banden. Omdat de diameters van de meskantrollen klein zijn, kunnen transportbanden en modulaire banden zeer nauw worden geleid, waardoor de spleet tussen twee banden heel klein kan zijn. Zelfs wanneer het systeem bij een lage snelheid werkt, voorkomen de iglidur meskantrollen dat de verpakkingen omvallen.