Testresultaat
Hoewel iglidur J niet een typisch"heavy duty materiaal" is gezien haar maximaal toegestane oppervlaktedruk van 35 MPa, waren haar resultaten op een zachte roestvaststalen as zeer goed. Een goed voorbeeld van waarom een hoge toegestane statische oppervlakte druk niet noodzakelijkerwijze een nuttige indicator is van slijtvastheid in dynamische toepassingen. Het gerolde metalen lager (toegestane statische oppervlaktedruk > 100 MPa) vertoont ook een relatief geringe hoeveelheid slijtage ondanks het feit dat hardere oppervlakken beter zijn voor dit type lager. Echter, de afbeelding laat zien dat de glijlaag op het binnendiameter-oppervlak reeds deels is weggesleten. Dit feit zou een negatief effect kunnen hebben op de levensduur.