Zeewaterbestendigheid is een vereiste voor de scharnieren, net als het perfecte uiterlijk van de hoogwaardige zichtbare onderdelen van handgepolijst roestvrij staal en de soepele werking van de deur, zelfs als deze veel weegt.
Axel Kruse: "Iedereen die een jacht van 70 of 100 meter laat bouwen, verwacht dit." Naast de spanningsvrijheid zijn het vooral de glijlagers in de deurbouten die een soepele werking mogelijk maken. Ze oefenen een zeer hoge belasting uit op een zeer klein oppervlak van een paar vierkante millimeter, dat desondanks gemakkelijk moet kunnen worden bewogen in de draaias.
Lethe gebruikt flensloze igus® glijlagers van het hoogwaardige polymeer iglidur® G in de deurscharnieren. Daar zijn verschillende goede redenen voor. Axel Kruse: "Dit materiaal is zeewaterbestendig, corrosievrij, zeer veerkrachtig en biedt zeer goede glij-eigenschappen. Een smeervrije werking is erg belangrijk - niet in de laatste plaats vanwege het uiterlijk. En met hun zwarte kleur passen de lagers goed bij het ontwerp van het scharnier."