Oplossing
igus experts waren betrokken bij het ontwikkelingsproces, en samen vonden ze de perfecte oplossing in het
modulaire drygear Apiro tandwieloverbrengingssysteem. De nadruk ligt op tribologisch geoptimaliseerde wormwieloverbrengingen. De corrosievrije, chemisch bestendige hoogwaardige polymeren garanderen
een hoge stabiliteit, een laag gewicht, een lange levensduur en geen onderhoud. De verbindingen worden bevestigd door middel van een multifunctioneel profiel van aluminium. Hierdoor kunnen aandrijfassen door een holle ruimte in het midden worden gestoken, waardoor de werking van het omgekeerde wormwiel, dat het aluminiumprofiel doet draaien, wordt vergemakkelijkt. Het is dus bij uitstek geschikt voor gebruik in robotica en roterende toepassingen. Het lineair bewegende wormwiel laat het aluminiumprofiel lineair bewegen, of het wormwiel beweegt op het lineaire profiel. Alle wormwielen hebben
zeer weinig speling. Naast de drieassige lineaire robots heeft het uiteindelijke complete systeem van de sec°mat twee
E2 kabelrupsen en
chainflex kabels. "Het is niet alleen technisch optimaal, maar ook een blikvanger," zegt Kuhn. "Het ijs wordt opgehaald waar de klant het proces kan zien, want we waren niet geïnteresseerd in een kille industriële oplossing. Wij wilden dat het systeem visueel aantrekkelijk zou zijn en de nieuwsgierigheid van de gebruiker zou wekken."