Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Kabelrupssystemen met industriële kabelbomen direct van de fabrikant

Onze aansluitklare readychain® systemen optimaliseren uw inkoopproces, reduceren uw interne logistieke kosten en reduceren de montagetijd!

 

Geconfectioneerde kabelrupssystemen: "lean" processen, van ontwerp tot montage

Onze aansluitklare geconfectioneerde kabelrupssystemen reduceren het aantal inkoopopties, onderdelenlijst-items, aantal contactpersonen en de installatie-inspanning tot een minimum. Dit voorkomt onnodige opslagruimte en verspilling van hulpbronnen. Ze creëren optimale interfaces en verhogen uw concurrerende voordeel. Ze optimaliseren uw bevoorradingsketen voor kabelrupsen, kabels, connectoren, slangen, hydrauliek, pneumatiek, stalen onderdelen, sensoren PLC, lagers, lineaire geleidingen en andere machinecomponenten.
 
Kabelrups, kabel, modulair - procesoptimalisatie met igus® readychain®!

• Minimale logistieke vereisten - reduceer opslaglocaties tot nul

• Inkoopoptimalisatie - één systeem, één artikelnummer

• Bespaar tijd - 95% minder confectioneringstijd

• Reduceer montagetijd - minder machinestilstand

• Montage op locatie - internationale service met 30 vestigingen

• Speciale ontwerpen mogelijk – igus® ontwikkelt verdere componenten

Heeft u vragen over readychain®?



readychain® opties

Afbeelding  
basic

Eén leverancier - combineer leveranciers

Reduceer montagetijd

Reduceer het aantal fouten

Afbeelding  
Standaard

Geen elektrische aansluiting benodigd

100% digitaal getest

Geen overtollige kabel

Standard plus  
Standard plus

Reduceer het aantal interfaces

Optimaliseer aansluitpunten / interfaces

Installatieklaar multi-as systeem

Afbeelding  
Premium

Geoptimaliseerd transport / montage

Eén enkele montage

Eén artikelnummer / artikel

Plug & play

Uw voordelen basic Standaard Standard plus Premium
Eén leverancier - combineer leveranciers
Reduceer installatietijd
Reduceer het aantal fouten
Geen elektrische aansluiting benodigd
100% digitaal getest
Geen overtollige kabel
Reduceer het aantal interfaces
Optimaliseer aansluitpunten / interfaces
Installatieklaar multi-as systeem
Geoptimaliseerd transport / montage
Eén enkele montage
Eén artikelnummer / artikel
Plug & play

Uw voordelen in één oogopslag basic Standaard Standard plus Premium
Reductie van montagetijd ■■□□□ ■■■□□ ■■■■□ ■■■■■ 
Reductie van logistieke kosten ■■■□□ ■■■■□ ■■■■■ ■■■■□
Inkoopoptimalisatie ■■■□□ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

Toepassingsvoorbeelden met readychain®

Machining centers

By using the universal energy chain construction kit, significant savings can be achieved in modular CNC machining centers.

Machining centers    

Ship unloader

441 m travel: Reduction of tensile forces by about 75%.

Ship unloader    
Andere toepassingsvoorbeelden

readychain® staat voor compleet geconfectioneerde kabelrupssystemen, connectoren en uiterst flexibele kabels
uit één enkele bron. Gemonteerd overeenkomstig fabrikantenstandaarden of uw eigen vereisten.
Hier vindt u readychain® toepassingsvoorbeelden voor uw industrie.

Industrie:
Toepassing / probleem:


Stel uw vraag nu aan een readychain® expert

Heeft u vragen over onze service of wilt u profiteren van de voordelen van readychain® en een aanvraag indienen?
Onze readychain® experts antwoorden u graag persoonlijk.