Verander van taal :
Het Poolse bedrijf Aether Biomedical bouwt een bionische handprothese. Het besturingssysteem is gebaseerd op EMG-signalen die afkomstig zijn van de spieren van de patiënt. Er kan tot 152 N worden uitgeoefend, waardoor de drager een sterke grip heeft - bijvoorbeeld voor het dragen van tassen tot 35 kg. Om de vingers nauwkeurig te kunnen bewegen, vertrouwen de technici op onze soepel lopende, smeervrije en stille dryspin® draadspindels en schroefmoer.

dryspin® Voordelen in één oogopslag
Het is belangrijk om een echt sample in je handen te houden om een uitgebreide indruk te krijgen. We sturen u er graag een toe. Op maat gemaakte samples zijn ook mogelijk. Neem gewoon even contact met ons op.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur