guidelok verticaal met E4.42-serie

Lichtgewicht, snel, lange slaglengtes

Hoe kunnen energie- en signaalkabels worden geleid in een opslag- en terughaaleenheid voor containers? Met een XXL-versie van de guidelok slimline. De uit te voeren taak was: verticale energievoorziening aan grote SRU's in een containerhaven. De guidelok verticaal is daar nu met een E4.42 kabelrups gemonteerd - tot volle tevredenheid van de operator.
Dien nu een aanvraag in
Techniek verbeteren

Techniek verbeteren

  • Verticale energievoorziening met minimale complicaties 
  • Laag gewicht, stille en trillingsarme werking
  • Het schommelen van de kabelrups wordt op betrouwbare wijze vermeden
  • Voor kabeldiameters tot 38 mm
  • Ideaal voor grote slaglengtes (25% grotere hefhoogte dan bestaande GLSL.F.3500*)
*Vergelijking van maximale verticale verplaatsingen van de 3500- en E4.42-serie
Kosten verlagen

Kosten verlagen

  • Aanzienlijk voordeliger dan een volledig in een behuizing omsloten kabelrups
  • Snelle installatie ter plaatse 
  • Minimale transportkosten
Bewijs

Bewijs

  • Gebruikte E4.42 kabelrups uitgebreid
    getest in het igus laboratorium
Duurzaamheid

Duurzaamheid

  • Behoud van hulpbronnen: conversie in plaats van vervanging
  • Laat uw kabelrups aan het einde van zijn levenscyclus recyclen met het igus  chainge recyclingprogramma . Het maakt hierbij niet uit wie de fabrikant is.
  • igus ondersteunt de circulaire economie van kunststoffen en investeert in chemische recycling.

Vergelijkbare producten en toepassingsvoorbeelden
 

guidelok slimline P & P.S

guidelok slimline P en P.S

Geleidegoot voor verticale toepassingen, speciaal voor alle soorten opslag eenheden, nu met nog lichtere componenten en vereenvoudigde installatie.
guidelok slimline toepassingsvoorbeelden

Toepassingsvoorbeelden

guidelok slimline systemen hebben hun betrouwbaarheid bewezen in verschillende opslagunits.

Meer informatie
 

chainflex kabels

chainflex kabels

Fail-safe chainflex kabels met een garantieperiode tot wel 4 jaar.
Garantie op kabelrupsen

Garantie

Tot 36 maanden garantie op kabelrupsen.

Recyclingprogramma

Recyclingprogramma

Laat kabelrupsen recyclen in plaats van ze weg te gooien.


Wellicht bent u ook hierin geïnteresseerd


Besparingspotentieel

Ontdek nu uw besparingspotentieel en begin met het gebruik van kabelrupssystemen om de technische uitrusting van uw machine te verbeteren en tegelijkertijd de kosten voor uw bedrijf te verlagen.

Kabelrups-configurator

Met de energietoevoerconfigurator "kabelrupsexpert" kunt u uw aansluitklare kabelrups-systeem in slechts enkele stappen configureren.