Gelaatsschermen gemaakt en gesponsord door igus®

We hebben een probleem vastgesteld in de productie van medische beschermingsschilden en waren in staat om dagelijks 2000 hoofdbanden te produceren voor gezichtsschermen met spuitgiet gereedschappen. We hebben een groot hoeveelheid aan non-profit-, liefdadigheidsinstellingen en onderwijsinstellingen gedoneerd.

Donatie gezichtsscherm aan instellingen in Taiwan

Grote inzamelingsactie in Taiwan

Onlangs startte onze collega Evangeline Lin opnieuw een grote inzamelingsactie in Taiwan. Ze had via een vriend contact opgenomen met het goede doel om gelaatsschermen en oranjekleurige chirurgische maskers te doneren voor extra bescherming. Omdat de instelling deel uitmaakt van een liefdadigheidsnetwerk, hoorden andere non-profitorganisaties van de campagne en vroegen ook om hulp.

Tussen juli en augustus 2021 doneerde igus Taiwan meer dan 1000 gelaatsschermen en 3000 chirurgische maskers aan thuiszorginstellingen, maatschappelijke organisaties en ziekenhuizen.

Donatie van gelaatsschermen aan instituten in Brazilië

Bescherming voor mensen in Brazilië, die scholing, voedsel en hoop verschaffen

Als eerste stap doneerden onze collega's in Brazilië ca. 400 van onze gelaatsmaskers aan diverse instellingen. Dit zijn openbare scholen, gemeenschapscentra die voedsel uitdelen aan dakloze en behoeftige gezinnen en hulpverleningscentra voor drugsverslaafden.

Een van de ontvangers is bijvoorbeeld de YMCA in het zuiden van Brazilië, die gezinnen ondersteunt met kinderen die geen dagelijkse zorg hebben. "Dit jaar was er geen kerstfeest voor de kinderen vanwege de pandemie", zei een van de vrijwilligers. Maar
dankzij de gelaatsschermen was het mogelijk om kort bij elkaar te komen, om snel voedsel en cadeautjes te verdelen onder de behoeftige kinderen in de regio. 

We hebben een begin gemaakt en treffen voorbereidingen voor meer donaties.

Donatie van gelaatsschermen aan gezondheidscentrum in Zuid Korea

Een gezondheidscentrum in Zuid Korea ontvangt 1.000 gelaatsschermen

Onze collega's in Zuid Korea hebben 1.000 gelaatsschermen gedoneerd aan een lokaal gezondheidscentrum. Ze zijn primair bedoeld voor de medewerkers die in de corona testgebieden werken.
We zijn blij dat we met ons initiatief in staat zijn precies die mensen te ondersteunen die de gezondheidszorg bieden met het werk dat ze iedere dag doen.

Donatie van gelaatsschermen aan scholen in Providence

43.000 gelaatsschermen voor scholen in Providence

Wij gaan door met onze geldinzamelingsactie in de VS. Eerste stop: de openbare scholen van Providence, Rhode Island. De eerste zending van 20.000 gelaatsschermen ging naar de Carnavale School, en onderhand hebben onze igus collega's 43.000 stuks geleverd - en er zitten nog meer in de pijplijn.
 
De hoofdinspecteur van Providence, Harrisson Peters: "We zijn onze vrienden bij igus dankbaar voor het doneren van voldoende gelaatsschermen zodat we al ons personeel op de scholen en vele studenten met speciale behoeften. "
 
"Het voelt heel goed om dit te kunnen doen", zei Rick Abbate, Vice President van igus Inc. "We maken al meer dan 35 jaar deel uit van  de gemeenschap van Providence en veel van onze collega's hebben kinderen die zijn ingeschreven bij openbare scholen."

Donaties

Overige donaties

Ook de brandweer van Keulen, vele rechters alsmede medische praktijken en ook het sociale psychiatrische centrum in Bonn beschermen hun medewerkers dankzij de gedoneerde gelaatsschermen.
 
"Bedankt voor de vriendelijk donatie van de gelaatsschermen. [...] Met uw donatie zijn be blij dat we in staat zijn de beschermingsvoorzieningen een beetje vriendelijker te maken wanneer onze gezichten zichtbaar zijn achter de gelaatsschermen en dus zorgen voor een betere bescherming van de gezondheid van onze cliënten en deelnemers."
 
Hilde Kölb
Sociaal psychiatrisch centrum/dagopvang van Caritas Bonn

 

Gelaatsschermen voor scholen in het Rheinisch-Bergisch district

36.000 gelaatsschermen gedoneerd aan scholen in het Rheinisch-Bergisch district

Op woensdag hebben we de eerste gelaatsschermen overgedragen op de basisschool in Gronau. Vanaf eind mei zullen de voltooide gelaatsschermen gratis worden gedistribueerd aan de leerlingen van de 20 lagere scholen en 12 middelbare scholen alsmede de twee beroepsopleidingen in de districtsstad.
 
Alle scholen in de andere gemeenten in het Rheinisch-Bergisch district - Burscheid, Odenthal, Wermelskirchen, Kürten, Leichlingen, Rösrath en Overath - zullen eveneens deze gelaatsbescherming ontvangen.

Gelaatsschermen uit Keulen

140.000 gelaatsscherm-sets voor scholen in Keulen

Wanneer de kinderen in Keulen terugkeren naar hun school, is infectiepreventie een van de belangrijkste zaken. Gelaatsschermen kunnen waardevol zijn bij het beschermen van uzelf en anderen. Daarom hebben we 140.000 gelaatsschermsets gedoneerd aan de scholen in Keulen. De gelaatsschermen worden naar de scholen gedistribueerd via de "Bürgeramt" kantoren.
Foto: Tijdens een rondleiding door de fabriek gaven Tom Krause (rechts), hoofd Additive Manufacturing, en Dr. Thilo Schultes (links), Toolmaking Manager, Robert Voigtsberger (midden rechts), wethouder voor Onderwijs, Jeugd en Sport van de stad Keulen en Michael Gräbener (midden links), van het Bureau voor Schoolontwikkeling van de stad Keulen, inzicht in de productie van gezichtsschermen.

Hand-desinfectie

De distributie in Keulen begint

De Katharina Honeth school was één van de eerste scholen in Keulen waar gelaatsschermsets aan de leerlingen werden uitgedeeld. De leerlingen prezen het ontwerp en het comfort van de gelaatsschermen. En de docenten voelen zich nu ook beter beschermd, in het klaslokaal of tijdens mondelinge eindexamens.
 
De montage van de afzonderlijke onderdelen is heel gemakkelijk.
Download hier de montage-instructies als PDF

Service bij klanten met strikte hygiëneregelgeving

Het idee

Om artsen, verplegend personeel en andere mensen die direct met patiënten werken te beschermen, heeft Prusa, een fabrikant van 3D-printers een gelaatsbescherming ontwikkeld en het ontwerp op internet geplaatst waar het gratis gedownload kan worden. Het doel is om de gelaatsbescherming op zoveel mogelijk 3D-printers te produceren als mogelijk is. Het project is een groot succes: over de hele wereld nemen particulieren, verschillende netwerken en bedrijven deel aan de regeling en werken ze aan de productie van de gelaatsschermen. />
We nemen actief deel aan deze wereldwijde samenwerking en vertrouwen op de voordelen van het spuitgietproces. Het is bijzonder gemakkelijk een gelaatsbescherming te maken: een 3D-geprinte kunststof band houdt een vervangbaar doorzichtig kunststof scherm vast dat het gezicht beschermt. De gelaatsbescherming is niet een vervanging voor een beschermend masker dat de mond afdekt; een dergelijk masker moet aanvullend worden gedragen. Echter, de gelaatsschermen bieden wel aanvullende bescherming, vooral voor de ogen. Ze beschermen ook tegen de natuurlijke eigenschap om het gezicht aan te raken en verminderen zo het contact met het virus. 

De productie

De problemen met de productie van de gelaatsschermen in 3D-printers waren tijd en kosten: productie van de hoofdband als centraal component in de 3D-printer is relatief duur en kost meer dan 2 uur. "Per 3D-printer kon je maar een paar onderdelen per dag produceren. Daarom vertrouwden we op de voordelen van een ander proces, spuitgieten", legt Tom Krause, Head of Additives Manufacturing, uit. Het gebruikte materiaal is gerecycled. Dr. Thilo Schultes is hoofd van de matrijzenafdeling en legt uit: "Met de juiste matrijs kan de fabriek in Keulen meer dan 14.000 hoofdbanden per week produceren en leveren. Het resultaat is dat we in staat zijn de hoofdbanden in grote aantallen te produceren tegen aanzienlijk gereduceerde kosten." Wij hebben de kosten van de tooling gedekt.


Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.