Voor series | Artikelnr. | Inwendige hoogte | Onderdeelnr. horizontale bodem over de volledige breedte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SK20 | SK20.2.H.5 | 17 mm | 110.30 J | Dien nu een aanvraag in | ||
SK28/SKS28/SKY28 | SK28.3.H.5 | 28 mm | 110.66.J | Dien nu een aanvraag in | ||
SK40/SKS40/SKY40 | SK40.3.H.5 | 40 mm | 110.82.J | Dien nu een aanvraag in | ||