Oplossing
Teneinde de genoemde motor, encoder en sensorkabels alsmede de aardkabel veilig langs de machine te geleiden terwijl het buigapparaat wordt verplaatst, vertrouwt TRUMPF nu op kabelrupsen van igus. Voor de TruBend serie 5000, betrekt de fabrikant van bewerkingsmachines de kabelrupsen zowel normale als gesloten kabelrupsen uit de
R4.1L serie, waarbij gebruikt wordt gemaakt van overlappende deksels in plaats van standaard dwarsverbinders. Net als bij de open E4.1L versie, kunnen de deksels nog steeds worden geopend aan beide zijden en 115 graden naar boven worden gedraaid, hetgeen assemblagetijd en kosten bespaard. Indien nodig kunnen ze zelf volledig worden verwijderd, opnieuw gemonteerd en gesloten simpelweg door ze dicht te drukken.
De gesloten kabelrupsen werden oorspronkelijk ontwikkeld als een spaanbestendige uitvoering van de kabelrups. In deze specifieke toepassing wilde TRUMPF echter de gesloten versie puur vanwege optische redenen. Andere belangrijke factoren voor de fabrikant van de machine zijn niet slechts het assemblagegemak en de kleine buigradii van de kabelrupsen, maar ook het maximale vulvolume gecombineerd met de kleinst mogelijke externe hoogte. Vergeleken met de heavy-duty kabelrups E4.1, kon er een significante hoeveelheid massa worden bespaard door gebruik te maken van de
E4.1L zodat de verder identieke gesloten kabelrupsen circa 30% lichter waren. Dit bespaart de gebruikers niet alleen veel aandrijfvermogen. Het is ook mogelijk om nog meer kabels en slangen in een bepaalde ruimte onder te brengen.
Echter, het gepatenteerde in elkaar grijpende messing en groef systeem van de kabelrupsen en de dubbele aanslagen met grote oppervlakken werden overgenomen van de E4.1. Deze ontwerpkenmerken bieden een hoge sterkte en maken ook grotere vrijdragende lengtes mogelijk. Door middel van een rem in de aanslagoppervlakken, wordt het rolgeluid ook geminimaliseerd, hetgeen resulteert in een zeer stille werking van de kabelrups.