De twisterchain-productlijn biedt een breed scala voor cirkelvormige bewegingen en is verkrijgbaar in vier maten. Modulair in breedte en radius, dus flexibel in toepassingen waar draaiende en spiraalvormige bewegingen tot 360° en meer met hoge belastingen en soepele werking vereist zijn. De twisterchain-toepassingen zijn verkrijgbaar met geleidegoot, die de volgende voordelen biedt: geleiding van de kabelrups, minder slijtage van de kabelrups, optimale soepelheid van de bediening, draaihoek tot 360° uit voorraad.
- Sterk, hoge vulgewichten, soepele werking, qua gewicht geoptimaliseerd
- Rotatiesnelheden tot 1 m/s en meer
- Cirkelvormige/spiraalvormige bewegingen tot 360° uit voorraad (tot 400° op aanvraag)
- Kabelvriendelijke, gladde dwarsverbinders in het interieur die langs de binnen- en buitenradius kunnen worden geopend
- Meer dan 1 miljoen cycli succesvol getest in het igus laboratorium