Het doel van het triflex® RSE retractiesysteem is de kabelrups zo dicht mogelijk langs de robotarm te houden - dit voorkomt dat de kabelrups interfereert met de bewegingen van de robot. De triflex® RSE is een bijzonder lichtgewicht en voordelig retractiesysteem
drylin® lineaire geleiding met slede
2Elastisch koord of spanveer voor retractie
3Montageplaten voor flexibele aansluiting op een breed scala aan robottypen
4Aansluitelement zonder trekontlasting uit de corresponderende rupsserie
5Soepele doorvoer van de rups uit de corresponderende serie
Artikelnr. | Kabelrupsserie die er bij past | triflex® R varianten | ||
---|---|---|---|---|
TR.RSE.40 | TRC.40.058.0 | TRE.40.058.0.B | TRE, TRC | 521,77 EUR | |
TR.RSE.50 | TRE.50.080.0.B | TRE, TRC | 574,99 EUR | |
TR.RSEC.60 | 615,42 EUR | |||
TR.RSEC.65 | 640,63 EUR | |||
TR.RSE.60 | TRE.60.087.0.B | TRC.60.087.0 | TRE, TRC | 1.193,24 EUR | |
TR.RSE.65 | TRE.60.087.0.B | TRC.60.087.0 | TRE, TRC | 1.215,40 EUR | |
TR.RSE.70 | TRE.70.110.0.B | TRC.TRC.70.110.0 | TRE, TRC | 1.197,93 EUR | |
TR.RSE.85 | TRE.85.135.0.B | TRC.85.135.0 | TRCF.85.135.0 | TRE, TRC, TRCF | 1.217,57 EUR | |
TR.RSE.85.240 | TRCF.85.240.0 | TRCF | 1.224,60 EUR | |
TR.RSE.100 | TRE.100.145.0.B | TRE.100.145.0.C | TRC.100.145.0 | TRCF.100.145.0 | TRE, TRC, TRCF | 1.320,08 EUR |
Artikelnr. | Bi1 in mm | Bi2 in mm | BA in mm | R in mm | d1 in mm | d2 in mm | Steek in mm | per kabelrupsschakel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC.60.087.0 | 22,5 | 19,5 | 65 | 87 | 20,5 | 17,5 | 20,4 | 2,55 EUR | |
TRC.70.110.0 | 28 | 24 | 81 | 110 | 26 | 22 | 25,6 | 3,89 EUR | |
TRC.85.135.0 | 33 | 28 | 94,5 | 135 | 31 | 26 | 30,6 | 4,89 EUR | |
TRC.100.145.0 | 37,5 | 32,5 | 108 | 145 | 35,5 | 30,5 | 34,5 | 5,97 EUR | |
TRC.125.182.0 | 43,3 | 43,3 | 135 | 182 | 41 | 41 | 44,1 | 9,71 EUR | |
TRCF.65.100.0 | 22,3 | 0 | 70,2 | 100 | 20 | 0 | 23,1 | 4,40 EUR | |
TRCF.65.200.0 | 22,3 | 0 | 70,2 | 200 | 20 | 0 | 23,1 | 4,96 EUR | |
TRCF.85.135.0 | 30 | 0 | 94,5 | 135 | 28 | 0 | 30,6 | 6,36 EUR | |
TRCF.85.240.0 | 30 | 0 | 94,5 | 240 | 28 | 0 | 30,6 | 6,36 EUR | |
TRCF.100.145.0 | 34,3 | 0 | 108 | 145 | 32 | 0 | 34,5 | 7,80 EUR |
Artikelnr. | Bi1 in mm | Bi2 in mm | BA in mm | R in mm | d1 in mm | d2 in mm | Steek in mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE.60.087.0.B | 22,5 | 19,5 | 65 | 87 | 20,5 | 17,5 | 20,4 | 2,75 EUR | |
TRE.60.087.0 | 22,5 | 19,5 | 65 | 87 | 20,5 | 17,5 | 20,4 | 2,75 EUR | |
TRE.70.110.0.B | 28 | 24 | 81 | 110 | 26 | 22 | 25,6 | 4,19 EUR | |
TRE.70.110.0 | 28 | 24 | 81 | 110 | 26 | 22 | 25,6 | 4,19 EUR | |
TRE.85.135.0.B | 33 | 28 | 94,5 | 135 | 31 | 26 | 30,6 | 5,29 EUR | |
TRE.85.135.0 | 33 | 28 | 94,5 | 135 | 31 | 26 | 30,6 | 5,29 EUR | |
TRE.100.145.0.B | 37,5 | 32,5 | 108 | 145 | 35,5 | 30,5 | 34,5 | 6,45 EUR | |
TRE.100.145.0.C | 37,5 | 32,5 | 108 | 145 | 35,5 | 30,5 | 34,5 | 7,59 EUR | |
TRE.100.145.0 | 37,5 | 32,5 | 108 | 145 | 35,5 | 30,5 | 34,5 | 6,45 EUR | |
TRE.125.182.0 | 43,3 | 43,3 | 135 | 182 | 43 | 43 | 44,1 | 10,48 EUR |
ø index | R [mm] | Afm. 2 [mm] |
---|---|---|
30. | - | - |
40. | 058 | 390 |
50. | 080 | 390 |
60. | 087 | 750 |
65 | 100 | 750 |
70. | 110 | 750 |
85. | 135 | 750 |
85. (R 240) | 240 | 750 |
100. | 145 | 750 |
125. | 182 | 750 |
Berekening totale kabelrupslengte: Afmeting 1 + 2 + 3
U kunt afmetingen 1 en 3 zelf bepalen overeenkomstig uw type toepassing of robottype.
Artikelnr. | Breedte-index | Uitwendige diameter | Breedte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.30 | 40, | 55 | 27 | 18,32 EUR | ||
TR.50.30 | 40, | 69 | 34 | 18,77 EUR | ||
TR.60.30 | 60, | 80 | 40 | 19,13 EUR | ||
TR.65.30 | 60, | 88 | 44 | 23,96 EUR | ||
TR.70.30 | 70, | 102 | 50 | 29,76 EUR | ||
TR.85.30 | 85. | 118 | 59 | 31,14 EUR | ||
TR.100.30 | 100, | 133 | 67 | 31,54 EUR |
Artikelnr. | Breedte-index | Uitwendige diameter | Breedte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.10 | 40, | 55 | 27 | 15,26 EUR | ||
TR.50.10 | 50, | 69 | 34 | 48,81 EUR | ||
TR.60.10 | 60, | 80 | 40 | 15,95 EUR | ||
TR.65.10 | 65, | 88 | 44 | 54,16 EUR | ||
TR.70.10 | 70, | 102 | 50 | 24,79 EUR | ||
TR.85.10 | 85. | 118 | 59 | 26,14 EUR | ||
TR.85.240.10 | 85. | 120 | 63 | 106,99 EUR | ||
TR.100.10 | 100, | 133 | 67 | 26,30 EUR | ||
TR.125.10 | 125, | 170 | 82 | 295,74 EUR |