Universeel met speciale accessoires
De gemakkelijk te openen bevestigingselementen, met borgend bevestigingsmechanisme kunnen optioneel worden geleverd als tussen- of eindverbinding, met of zonder geïntegreerde trekontlastingstanden, evenals met borgende of roteerbare bevestiging. Het triflex® R programma wordt afgerond door een reeks van speciale accessoires. Bij gebruik van zeer dikke slangen, bijv. lasvoedingskabels, mediaslangen, etc., adviseren we het gebruik van een externe trekontlasting met standaard trekontlastingsklemmen (CFX) De trekontlasting wordt geleverd met een clip die instelbaar is op twee bevestigingsniveaus op de standaard verlengarm (30 mm) of van vele robotfabrikanten. Zodoende kan het opzetstuk aan het bewegende uiteinde in de ideale hoek worden gesteld. Bij gebruik van het triflex® R kabelrupssysteem in extreem hete omgevingen, bijvoorbeeld in gieterijen en bij spuitgieten, kan het gehele systeem of onderdelen worden beschermd met hittebestendige slangen tegen spatten met een max. temperatuur van 600°C.