Inwendige verdelingen voor alle triflex R series
Zorg er bij het kiezen van de juiste triflex R-maat voor dat er voldoende vrije ruimte is voor alle elektrische, pneumatische en mediakabels. Dit is noodzakelijk om te compenseren voor de krachten die optreden als gevolg van de relatieve bewegingen tussen de kabelrups en de kabels/slangen alsmede tussen de kabels/slangen onderling.
Kabels moeten met voldoende speling worden geïnstalleerd. De volgende waarde kan worden aangehouden als ruwe vuistregel: de som van de kabeldiameters mag niet meer zijn dan 60% van de effectieve dwarsdoorsnede en daarnaast moet een extra ruimte van 10% en tenminste 1 mm tot de volgende kabel of kabelrups worden aangehouden. De snelste en gemakkelijkste oplossing voor het vinden van de juiste triflex R vulling is de
tussenbodem-configurator, waar alle triflex R series beschikbaar zijn