Voor gebruik op de eerste of laatste kabelsrupsschakel
Voor vereisen met geringe ruimte
Accessoires voor igus® kabelrups-systeem
Gemakkelijk te assembleren, volledig zonder schroeven
Het getal "n" hangt af van de keuze van de kabels (diameter, type) en beschikbare ruimte
Artnr. trekontlastings-tussenschot | Voor serie | Aantal tanden | Breedte voet | Breedte dwarsverbinder | Minimumafstand | Max. kabel-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat A [mm] | Maat B [mm] | Maat C li / re [mm] | Maat D [mm] | ||||
21.1.Z | 1400/1500 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | Aanvragen |
2020.Z | 2400/2500 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | Aanvragen |
2020.ZR | 2450/2480 | 2 | 10 | 4 | - | 6 | Aanvragen |
262.Z | 2600/2700 | 3 | 10 | 4 | - | 6 | Aanvragen |
301.Z | 3400/3500 | 3 | 18 | 4 | - | 14 | Aanvragen |
34501.Z | 3450/3800 | 3 | 14 | 4 | - | 10 | Aanvragen |
1585.01.Z | R157/R158 | 3 | 22 | 4 | - | 18 | Aanvragen |
1685.01.Z | R167/R168 | 4 | 22 | 4 | - | 18 | Aanvragen |
481.ZR | R48 | 2 | 10 | 3,5 | 10 | 6,5 | Aanvragen |
T2103.Z | 210 | 2 | 8 | 4 | 13 | 4 | Aanvragen |
T2103.Z | E4.21 | 2 | 8 | 4 | 13 | 4 | Aanvragen |
28.Z | E4.28 | 2 | 10 | 4 | - | 8 | Aanvragen |
28.ZT | R4.28 | 2 | 10 | 4 | - | 8 | Aanvragen |
48.Z | E4.48L | 2 | 14 | 4,5 | 8 | 20 | Aanvragen |
48.ZS | E4.48L | 2 | 14 | 4,5 | 8 | 20 | Aanvragen |
E6.29.02.Z | E6.29/T3.29 | 2 | 8 | 4 | 12 | 4 | Aanvragen |
E6.35.02.Z | E6.35 | 3 | 8 | 4 | 12 | 4 | Aanvragen |
E6.40.02.Z | E6.40 | 3 | 13 | 4 | - | 8 | Aanvragen |
1400/1500
E2/000 kabelrupsen |
|
niet gemonteerd | 21.1.Z |
gemonteerd | 21.1.Z.1 |
R157/R158
E2 gesloten kabelrupsen |
|
niet gemonteerd | 1585.01.Z |
gemonteerd | 1586.01.Z |
2400/2500
E2/000 kabelrupsen |
|
niet gemonteerd | 2020.Z |
gemonteerd | 2120.Z |
R167/R168
E2 gesloten kabelrupsen |
|
niet gemonteerd | 1685.01.Z |
gemonteerd | 1686.01.Z |
2450/2480
E2/000 gesloten kabelrupsen |
|
niet gemonteerd | 2020.ZR |
gemonteerd | 2120.ZR |
R48
E2 gesloten kabelrupsen |
|
niet gemonteerd | 481.ZR |
gemonteerd | 482.ZR |
2600/2700
E2/000 kabelrupsen |
|
niet gemonteerd | 262.Z |
gemonteerd | 263.Z |
E6.29
E6 kabelrupsen |
|
niet gemonteerd | E6.29.02.Z |
gemonteerd | E6.29.12.Z |
3400/3500
E2/000 kabelrupsen |
|
niet gemonteerd | 301.Z |
gemonteerd | 311.Z |
T3.29
T3 kabelrupsen |
|
niet gemonteerd | E6.29.02.Z |
gemonteerd | E6.29.12.Z |
3450/3480
E2/000 kabelrupsen |
|
niet gemonteerd | 34501.Z |
gemonteerd | 34511.Z |
E6.35
E6 kabelrupsen |
|
niet gemonteerd | E6.35.02.Z |
gemonteerd | E6.35.12.Z |
E4.21
E4.1 kabelrupsen |
|
niet gemonteerd | T2103.Z |
gemonteerd | T2113.Z |
E6.40/E61.40 E6 kabelrupsen |
|
ongemonteerd | E6.40.02.Z |
gemonteerd | E6.40.12.Z |
R4.28 R4.1 gesloten kabelrupsen |
|
Niet geassembleerd | 28.ZT |
Geassembleerd | 28.ZT.1 |
E4.28 E4.1 kabelrupsen |
|
Niet geassembleerd | 28.Z |
Geassembleerd | 28.Z.1 |
E4.48L E4.1L kabelrups |
|
ongemonteerd | 48.Z |
gemonteerd | 48.Z.1 |
E4.48L E4.1L kabelrups |
|
ongemonteerd | 48.ZS |
gemonteerd | 48.ZS.1 |