Trekontlastingen van igus® zijn speciaal voor gebruik in kabelrupsen en dynamische toepassingen ontwikkeld. De combinatie van chainflex®-kabelmaterialen en de kunststof componenten waarmee ze in aanraking komen van de chainfix trekontlastingsystemen van igus® zijn op een hoge standtijd van de kabels en de grootste houdkracht ontworpen. Voor de verschillende toepassingsbereiken biedt igus® de beste oplossing ten aanzien van kosten en voordelen, bijvoorbeeld de beproefde chainfix trekontlastingsklemmen voor lange verplaatsingswegen of zware toepassingen of de "trekontlastingsblokken" chainfix Nugget voor eenvoudige en voordelige oplossingen voor trekontlastingen. igus® chainfix trekontlastingen zijn nauwkeurig getest en al jaren in gebruik bij klanten op de hele wereld.
Duurzaamheid voor dynamische toepassingen.
Integreerbaar in igus® KMA-bevestigingselement.
Hoge trekvastheid door kunststof verbindingsstukken met ribben.
Los onderdeel voor schakelkastbouw of machinemontage.
Accessoire voor igus® kabelrupssystemen.
Snelle montage zonder gereedschap.
2 tot 3 lagen op elkaar mogelijk.
Hoge trekkrachten bij montage met één laag.
Voor alle KMA-bevestigingselementen met C-profielvarianten.
Eenvoudig te monteren.
Eenvoudig te monteren, zonder schroeven.
Voor gebruik op de eerste of de laatste schakel.
Modulair systeem, dus gemakkelijk aan te passen.
Plaatsbesparend.
Slangdiameter 4,3 tot 14 mm.
Modulair systeem, klantspecifieke trekontlastingsmogelijkheden
Snelle montage
Standaard schroefverbinding
Klantspecifieke montage vanaf 1 stuks.
Kabels eenvoudig trekontlasten, ook bij gesloten buizen, trapvormige rangschikking. Montage naderhand probleemloos mogelijk, ook bij verschillende connectoren.
De CFU Honingraat-trekontlasting resulteert in tijdsbesparing, flexibiliteit en dankzij de tribologisch geoptimaliseerde klemwerking een positief effect op de materiaalbescherming bij het vullen van kabelrupsen. Verschillende kabels kunnen eenvoudig in positie worden voorzien van trekontlasting.