De connectormodules kunnen aan de vulling en geometrie van de kabelrups worden aangepast in één of meer lagen. Hierdoor is een ideale bekabeling mogelijk qua functie en ontwerp voor elke toepassing.
Door het systeem te combineren met het universele trekontlastingssysteem van igus is een veilige bevestiging direct in de connectorbehuizing mogelijk. De zachte elementen die worden gebruikt omsluiten de kabels en houden deze stevig op hun plek zonder ze te beschadigen. De flexibele structuur, die optisch op een honingraat lijkt, past zichzelf aan verschillende kabeldiameters aan, hetgeen een universele trekontlasting biedt.
Voor module connect zijn er diverse toepassingsmogelijkheden, zoals bij vaste of bewegende uiteinde van de kabelrups, tussen twee kabelrupsen in, of voor het insteken van kabels in aansluitboxen of schakelkasten.