Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

Trek-/schuifkrachtberekening als veiligheidsnorm

Push Pull Force Detection Systeem

PPDS basic  
PPDS basic
Gewoon een keer uitschakelen

Tot nu toe waren Condition Monitoring Systemen voor kabelrupsen voorbehouden aan grote installaties, bijv. havenkranen. Met de nieuwe PPDS basic is deze techniek nu ook voor "normale" industriële installaties verkrijgbaar. De eenvoudige krachtmeting op het aansluitelement van de kabelrups maakt een nood-uit functie mogelijk, ook bij kabelrupsen met verplaatsingsweg onder de 100 m, tegen redelijke kosten.
 

Betrouwbare uitschakeling of alarmfunctie bij systeemstoring

Verbeterde EMC-bestendigheid

Moderne SMD-technologie en doorontwikkelde software

Veilig met 24V spanning

Eenvoudige installatie door gebruik van connector met ompoolbeveiliging

Eenvoudigere programmering via het folietoetsenbord direct op het apparaat

Compacte behuizing, stabiel, corrosiebestendig

Kracht-maximum voor trek- en drukrichting is bij uitlevering al geprogrammeerd

De installatie stopt bij krachtoverschrijding

Individueel programmeerbaar en event-protocol in datageheugen


Typische takken van industrie en toepassingen:

Storingsgevoelige installaties zoals transportinstallaties in elektriciteitscentrales

Afvalverbrandingsinstallaties

Chemische installaties

Kraanbouw

Over het algemeen bij lange verplaatsingswegen, waarbij een hoge uitvalbetrouwbaarheid vereist is

Voor lange verplaatsingswegen, wanneer een trek-/schuifkrachtbewaking gewenst is.


 
 

1

Krachtsensor voor het aansluitelement op de meenemer

2

Krachtsensorkabel: CF10.Ini-P5-C-M12-BW-5 (5m) voor PPDS gemonteerd

3

Verwerkingseenheid PPDS. EU.01.SMD

4

Centrale besturingskabel incl.voeding: CF78.UL.07.05 (10 m) gemonteerd voor PPDS gemonteerd

 
Download montagehandleiding PPDS - Push Pull Force Detection System

Part No.:
Bestelnummer Voor serie    
 PPDS.B.02.2500 2500 op aanvraag 
 PPDS.B.02.2700 2700 op aanvraag 
 PPDS.B.02.3500 3500 op aanvraag 
 PPDS.B.02.E4.28 E4.28 op aanvraag 
 PPDS.B.02.E4.32 E4.32 op aanvraag 
 PPDS.B.02.E4.42 E4.42 op aanvraag 
 PPDS.B.02.E4.56 E4.56 op aanvraag 
 PPDS.B.02.E4.80 E4.80 op aanvraag 
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD Monsterbestelling Prijsaanvraag Staffelprijs myCatalog