Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

micro flizz® – een systeem voor de veilige geleiding van energie, gegevens en lucht

Met de kleinste kabelrupsen lange rijwegen overbruggen - zonder storingen

micro flizz® - compact, stil, kostenbesparend totaalsysteem voor de veilige geleiding van energie, data en lucht als onderhoudsvrij alternatief voor stroomrails.

  • Kabelrups wordt door een speciale groef in het profiel geleid, en glijdt hierdoor niet op elkaar.
  • Besturing via stationaire schakelkast mogelijk
  • Versnelling tot 50 m/s2 en werksnelheid tot 6 m/s en datasnelheden tot 10 Gbit/s
  • Snelle montage door voorgemonteerd modulair systeem
  • Minder ruimte nodig
  • Ook bekabeld leverbaar
  • Lichtlopend dankzij geleidewagen met kogellagers
  • Ook leverbaar met elektrisch geleidende ESD kabelrups
  • In 3 maten leverbaar, MF06: ≤ Ø 8,0 mm, MF08: ≤ Ø 9,5 mm, MF10: ≤ Ø 16 mm

Typische industrietakken en toepassingen
stellingbedieningsapparaten, halkranen, industriële deuren, werkplekinrichtingen, waterzuiveringsinstallaties, schuifdeuren, bedieningspanelen, meetsystemen, studio-apparatuur, transporttechniek
 

 
Toepassingsmogelijkheden van micro flizz®

In afbeelding: magazijnkranen, hallenkranen, industriedeuren, werkplekinrichting
Meer toepassingsgebieden: waterzuiveringsinstallaties, camerasystemen, schuifdeuren, bedieningspanelen, meetsystemen, studioapparatuur (verlichting), transportsystemen.

 
Technische gegevens micro flizz®

1

Van elkaar gescheiden boven- en onderloop van de flizz®-kabelrups,
daardoor minder wrijving en krachtsinspanning tijdens het bewegen

2

“Vleugels” houden de kabelrups veilig in het geleidingskanaal

3

Kunststof veer laat de kabelrups zacht afrollen in het flizz®-kanaal waardoor het geluid aanzienlijk afneemt

4

Geïntegreerde trekontlasting in de geleidingswagen voor een veilige bevestiging van de kabels

5

Universele aansluiting met behulp van drie T-gleuven mogelijk

6

Bevestiging van de kabelrups op meenemer via meeneemwagen

7

Tegen elkaar in lopend inzetbaar, d.w.z. dubbele vulling of twee onafhankelijke traverses mogelijk

Details micro flizz®  

Boven- en onderloop zijn van elkaar gescheiden: de vleugels klappen in de radius naar binnen. De kabelrups legt zich vrij neer

Uitklappen in gestrekte toestand, de kabelrups zit veilig in het micro flizz® geleidingskanaal

Energie, gegevens, pneumatiek in zeer kleine ruimtes. chainflex®-kabels zijn uitermate geschikt voor dit gebruik

 

Een kunststof veer dempt het afrolgeluid van de kabelrups in het flizz® kanaal - daardoor is er amper geluid.

micro flizz® toebehoren: meenemer -
aansluiting voor persluchtkoppeling

Mogelijke toepassingsgebieden van de micro flizz®: stellingbedieningsapparaten, halkranen, etc.

Actieve onderloop, glijdend.

Eerst: actieve onderloop – glijdende werking Lange trajecten hebben grote, stabiele kabelrupsen nodig Lange trajecten hebben grote, stabiele kabelrupsen nodig

 
Zelfgeleidende kabelrups

Vandaag: micro flizz® – kleine kabelrupsen zelfgeleidend in het geleidingskanaal – wrijvingskracht neemt af met factor 3 in tegenstelling tot het gebruikelijke systeem

 
Micro flizz® Serie MF06
Micro flizz® Serie MF08
Micro flizz® Serie MF10
 
 
 

Leveringsprogramma MF06

Bestelnr. Bi
[mm]
Ba
[mm]
hi
[mm]
ha
[mm]
R
[mm]
   
 MF.06.10.018 10 19 11 17 018 op aanvraag 
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD PDF Prijsaanvraag Staffelprijs myCatalog

Overige afmetingen  
Inbouwhoogte compleet systeem: 108,48 mm
Inbouwbreedte compleet systeem: 29,5 mm
Aanbevolen lengten van de gootstukken: 2,0 m, 3,0 m en 6,0 - Materiaal aluminium drukgegoten
Maximale kabeldiameter: Ø 8 mm
   

Leveringsprogramma MF08

Bestelnr. Bi
[mm]
Ba
[mm]
hi
[mm]
ha
[mm]
R
[mm]
   
 MF.08.18.035 18 29 13 21 035 op aanvraag 
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD PDF Prijsaanvraag Staffelprijs myCatalog

Overige afmetingen  
Inbouwhoogte compleet systeem: 161 mm
Inbouwbreedte compleet systeem: 40,5 mm
Aanbevolen lengten van de gootstukken: 2,0 m, 3,0 m en 6,0 - Materiaal aluminium drukgegoten
Maximale kabeldiameter: Ø 9,5 mm
   

Leveringsprogramma MF10

Bestelnr. Bi
[mm]
Ba
[mm]
hi
[mm]
ha
[mm]
R
[mm]
   
 MF.10.50.075 50 63 20 27,5 075 op aanvraag 
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD PDF Prijsaanvraag Staffelprijs myCatalog

Overige afmetingen  
Inbouwhoogte compleet systeem: 275 mm
Inbouwbreedte compleet systeem: 107,6 mm
Aanbevolen lengten van de gootstukken: Standaard gootstuklengte 2 m, geanodiseerd aluminium persprofiel
Maximale kabeldiameter: ø 16 mm
   

Bestelvoorbeeld – eindvoeding

micro flizz® als eindvoedingsvariant met een totale lengte van 5000 mm, opgesplitst in 2 kanalen van 2000 mm en 1 kanaal met een resterende lengte van 1000 mm

Bi = kabelrupsen Inwendige breedte
R = Buigradius [mm]
n = Aantal kanaalstukken
S = Traverse = L- 300[mm]
F = Veldlengte [mm]
L = Totale lengte [mm]
X = Restlengte [mm]

MF.06.10.018.5000/2000 Versie MF06
MF.08.18.035.5000/2000 Versie MF08
MF.10.50.075.5000/2000 Versie MF08
 
MF = micro flizz® Eindvoeding
06./08./10. = Versie(Serie)
10./18./50. = Kabelrupsen Inwendige breedte
018./035./075. = Buigradius [mm]
5000/2000 = Totale lengte / Veldlengte [mm]

 

Zo berekent u het aantal benodigde kanalen (n):
n=L/F
Rond de uitkomst af.
 
1 = Vaste punt
2 = Meenemer (-wagen)
F = Aanbevolen kanaallengte
Bi = Serie 06: 10 mm / Serie 08: 18 mm / Serie 10: 50 mm
hi = Serie 06: 11mm / Serie 08: 13 mm / Serie 10: 20 mm

Bestelvoorbeeld – 2 in tegenovergestelde richting lopende wagens

micro flizz® gemonteerd in tegenovergestelde richting met 2 wagens – totale lengte 10000 mm, opgesplitst in 2 kanalen van 3000 mm, de voedingsmodule (200 mm) en 2 kanalen met een resterende lengte van 1900 mm.

Bi = inwendige breedte kabelrupsen
R = buigradius [mm]
n = aantal kanalen
S = verplaatsingsweg = L- 300 [mm]
F = veldlengte [mm]
L = totale lengte [mm]
X = resterende lengte [mm]

MFG2.06.10.018.5000/2000 Versie MF06
MFG2.08.18.035.5000/2000 Versie MF08
MFG2.10.50.075.5000/2000 Versie MF08
 
MFG2 = micro flizz® 2 Wagen tegenlopend
06./08./10. = Versie(Serie)
10./18./50. = Kabelrups Inwendige breedte
018./035./075. = Buigradius [mm]
5000/2000 = Totale lengte / Veldlengte [mm]

 

Zo berekent u het aantal benodigde kanalen (n):
n=2*(L-200)/(2*F)
Rond de uitkomst af.
 
1 = Vaste punt
2 = Meenemer (-wagen)
F = Aanbevolen kanaallengte
Bi = Serie 06: 10 mm / Serie 08: 18 mm / Serie 10: 50 mm
hi = Serie 06: 11 mm / Serie 08: 13 mm / Serie 10: 20 mm