Oplossing
De
E4.56 kabelrups uit de E4.1 serie bleek de optimale oplossing te zijn, ook voor het nieuwe lasproces. De verticale aanslagen van het energietoevoersysteem maken een maximale krachtabsorptie mogelijk en zorgen voor een grote stabiliteit, zelfs voor grote vrijdragende lengten.
De kabelrups heeft een veer en groef ontwerp, waardoor het een grotere torsie-stabiliteit heeft, en haar breedte is variabel. De gesloten kabelrupsvariant, de R4.56, wordt gebruikt voor geleiding op die plekken waar rekening gehouden moet worden met vonken, vuil of stof. Het biedt de ideale bescherming voor kabels en slangen.
Langzame benaderingen, abrupte stops, en een snelheid van 1,7 m/s zijn specifieke vereisten waar de E4.56 gemakkelijk aan kan voldoen. In de machinebouw kan de rijweg van een lasrobot tot wel 70 m bedragen. Andere toepassings-scenario's zijn de spoorweg- en automotive industrieën, de productie van bedrijfswagens en landbouwmachines
In het productiesysteem voor besturingskasten, fungeren verschillende
R4.56 en E4.56 kabelrupsen uit de E4.1 serie in glijdende, hangende en verticaal staande configuraties. De machinebouwer had eerder stalen kabelrupsen gebruikt, maar deze waren heel luidruchtig. De R4.56 en E4.56 kabelrupsen daarentegen, zijn gemaakt van onderhoudsvrije tribo-polymeren. Ze zijn daarom niet alleen heel lichtgewicht en slijtvast, maar ook stil. Een geïntegreerde rem op de radius-aanslagen dempt nog eens extra het stop- en rolgeluid. Dat is een kwaliteitskenmerk dat Cloos klanten waarderen.