Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849

No freezing through inclined lift

Reliable operation in spite of freezing temperatures

Enabling the fail-safe, low-maintenance use of inclined lifts at temperatures permanently below freezing point is undoubtedly a demanding task. It requires an energy supply system that effectively protects the cables and does not itself become a nuisance factor. The ice-chain has a long service life and, to a large extent, is maintenance-free.
 
And, with its intermittent contact points, it is the solution to the specific problem of freezing. As far as the energy supply is concerned, it ensures that the inclined lift is operable at all times. As a result, considerable cost savings are possible, particularly in the area of maintenance, given that the avoidance of recurring expenditure for tests and maintenance significantly increases the economic efficiency of any inclined lift.

igus® ice-chain  
ice-chain application example  

When the energy chain rarely moves and temperatures are very low, injection-moulded nubs prevent the chain from freezing solid.

ice-chain drawings  
Delivery times  
Delivery times

available from stock

Request more information about this product

 

Uw gegevens

Vul in ieder geval de met een * gemarkeerde velden in.

Firma:*
Voornaam:*
Achternaam:*
Tel.:
E-Mail:*
Indien u catalogi of een monster wilt bestellen, geef dan hieronder uw adres op.
Aanspreekvorm:
Straat:
Postcode:
Plaats:
Land:
Provincie:
Ja, ik ontvang graag informatie over actuele producten en diensten van igus® via e-mail. Ik stem in met het exclusieve gebruik van mijn gegevens door igus® in het kader van marketing- en educatieve communicatie welke voldoet aan de gevevensbeschermingswetgeving. Ik ben mij er van bewust dat ik mijn toestemming te allen tijde kan intrekken met behulp van de afmeld-link die in elke e-mail aanwezig is.
Ik ga akkoord met de gegevensbeschermingsregelgeving en de verwerking van mijn gegevens. U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen.
Versturen