Significante besparingen qua kosten en gewicht in vergelijking met een complete behuizing
Nu ook voor bijzonder krappe gangpaden
Dit betekent tevens lage transportkosten
Snelle, veilige en gemakkelijke assemblage met opclip-geleiderails
Minder geluid
Gemakkelijke toegang voor onderhoud
Energie, data en media worden geleid in één systeem en zonder onderbreking
Artnr. guidelok P | Kabelrups-series | Inwendige breedte | Buigradius | |
---|---|---|---|---|
Bi [mm] | R [mm] | |||
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 | Aanvragen |
Art. Nr. guidelok P. S | Kabelrups-series | Inwendige breedte | Buigradius | |
---|---|---|---|---|
Bi [mm] | R [mm] | |||
GLSL.P. S.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 | Aanvragen |
Tot 7 m/s en 10 m/s2.
Bespaar tot wel 80% op goten.
Voor hangende toepassingen tot 50 m.
De kabelrups zwaait niet, uiterst betrouwbaar dankzij het borgmechanisme en de geleiderails.
Snelle en gemakkelijke assemblage.
Minder geluid.
Gemakkelijke toegang voor onderhoud.
Energie, data en media in één systeem
Typische toepassingen: apparatuur voor automatisch opslag- en orderverzamelsystemen, liften, bouw- en kraanliften, hijsinstallaties, automatische miniload magazijnen
Artikel Nr. | Kabelrupsserie | Inwendige breedte | Max. snelheid | Buigradii | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Verticaal [m/s] | Horizontaal [m/s] | R [mm] | ||||
GLSL.F+.255.10.R | 255 | 103 | 4 | 7 | 150 | [Wakoadd artnr="GLSL.F+.255.10.R" text="Aanvragen"] | |
GLSL.F+.2700.10.R | 2700 | 100 | 4 | 7 | 150 | [Wakoadd artnr="GLSL.F+.2700.10.R" text="Aanvragen"] |