2. Algemene veiligheidsinformatie
Deze aanvullende bedieningsinstructies gelden voor de explosiebeveiligde ESD-uitvoeringen van onze kabelrupsen, die grijs gekleurd zijn (gelijksoortig aan RAL 7015). Ze vullen de standaard installatie-instructies aan voor de standaard kabelrupsen en de catalogusinformatie. De informatie in deze instructies heeft alleen betrekking op data die relevant zijn voor explosiebeveiliging. De technische informatie in de installatie-instructies voor standaard kabelrupsen en de catalogusinformatie, gelden nog steeds ongewijzigd, tenzij deze instructies expliciet de relevante informatie uitsluiten of vervangen.
3. Montage, demontage en installatie
Volg de informatie in de installatie-instructies voor de standaard kabelrupsen en de catalogus informatie over montage, demontage en installatie op voor een probleemloze werking. igus® ESD kabelrupsen moeten geaard worden met passende maatregelen in overeenstemming met tekening nummer: 18392,2 teneinde dat er geen elektrostatische oplading kan optreden. Montage, installatie, inbedrijfstelling en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door "personeel dat is opgeleid voor preventie van explosiegevaar"! Let ook op de overeenkomstige nationale veiligheidsvoorschriften en de relevante nationale voorschriften met betrekking tot explosieveiligheid tijdens de montage en bediening.
4. Inbedrijfstelling
Voor de ingebruikname van het systeem, controleer of het systeem correct en in overeenstemming met de installatie-instructies voor de standaard kabelrupsen en catalogus informatie geïnstalleerd is. Correcte aarding moet gecontroleerd worden, met name in het geval van ESD kabelrupsen.
5. Onderhoud
igus® kabelrupsen zijn onderhoudsvrij. Correcte aarding van de kabelrupsen moet periodiek gecontroleerd worden. (* in geval van grote projecten kan er worden gevraagd naar een op maat gemaakt onderhoudsplan, deze zal indien nodig aangemaakt worden.)