Geschikt voor de volgende systemen: | Wanneer neem ik ze: | Wanneer neem ik ze niet: | Assemblage index | Definieerbare treksterkte | Prijsindex | Modulariteit | Dynamiek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E2/000, R2.1, E4.1L, E4.1 | Getrapte trekontlasting voor gebruik buiten de kabelrupsdoorsnede - zelfs met verschillende connectoren. Een latere installatie is mogelijk. Eenvoudige montage in een DIN-rail 15 (TS92.31) of in het C-profiel van de KMA-aansluitelementen. | Voor hoge belastingen | + + | – | ⬤⭘⭘ | Ja | medium |
Bestelnr. | voor gebruik | voor binnenhoogte hi [mm] |
geschikt voor kabelrupsen | ||
---|---|---|---|---|---|
CFV.31.N15 | op DIN-rail | 31 | E4.31L/R4.31L | 1,88 EUR | |
CFV.42.C | KMA met C profiel | 35-48 |
2600/2700/2650/2680 3400/3500/3450/3480 E4.32/H4.32/R4.32 E4.42/H4.42/R4.42 E4.38L/R4.38L E4.48L/R4.48 |
1,97 EUR | |
CFV.80.C | KMA met C profiel | 56-80 |
E4.56/H4.56/R4.56 E4.80/H4.80/R4.80 |
2,07 EUR | |
CFV.R2.26.Z | 26 | R2.26 / R2i.26 | 1,80 EUR | ||
CFV.R2.40.Z | 40 | R2.40 / R2i.40 | 1,91 EUR |