Geschikt voor de volgende systemen: | Wanneer neem ik ze: | Wanneer neem ik ze niet: | Assemblage index | Definieerbare treksterkte | Prijsindex | Modulariteit | Dynamiek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E2/000, R2 gesloten kabelrupsen, E6, T3 | Kosteneffectieve, snelle trekontlasting voor eenvoudiger gebruik bij kleine ruimtes en gemiddelde versnellingen. Ook verkrijgbaar als losse onderdelen voor vaste toepassingen, bijv. in kasten, enz. | Voor hoge belastingen | + – | – | ⬤⭘⭘ | Ja | hoog |
Artikelnummer: | Voor de volgende bevestigingen | Kabeldiameter max. [mm] |
A [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|
CFN.20 | 92.42 ... /92.42 ... E | 20 | 10,8 | 1,01 EUR | |
CFN.30.52 | 92.52 ... /92.52 ... E | 30 | 16,8 | 1,08 EUR |
Artikelnummer: | Voor de volgende bevestigingen | Kabeldiameter max. [mm] |
A [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|
CFN.20.N35 | Normschiene 35 | 20 | 20 | 1,71 EUR |