Oplossing
Gollmann besloot al vroeg in 2007 om onze
easy chain® kabelrupsen te gebruiken, waaronder de E065 serie, en is dit al die tijd blijven doen. Niet veel later werd de beslissing genomen om ook de kabels bij ons in te kopen. Omdat Gollmann picking-systemen CAN-bus kabels gebruiken om te communiceren, lag de nadruk op de buskabels van het
chainflex® productassortiment. Afgelopen jaar bestelde het bedrijf alleen al van de chainflex® CF211 serie bijna 30 km aan kabels. Een speciaal ontwikkelde meetsysteemkabel op basis van de CF211-serie biedt vele voordelen wat de verwerkbaarheid van de kabel betreft.
Bovendien bieden wij een levensduurgarantie tot 36 maanden of tot 40 miljoen dubbele slagen (bijv. voor chainflex® CF298).
Aangezien Gollmann op zoek was naar duurzame en betrouwbare componenten, werden
duurtesten van kabelrupsen en chainflex®-kabels uitgevoerd in de testfaciliteit van Gollmann.
Oorspronkelijk was de belangrijkste specificatie van kabelrupsen en -kabels een bijzonder kleine buigradius, omdat zij dan universeel in het systeem van de fabrikant konden worden gebruikt. Maar twee jaar geleden werkten de ontwerpingenieurs met ons samen om de mogelijkheid te onderzoeken voor het toepassen van twee kwaliteitsniveaus en een minder robuuste serie voor grotere buigradii. Dit bleek zinvol, zoals bleek uit een vergelijkende levensduurberekening, en Gollmann bespaart sindsdien tienduizenden euro's per jaar op de kabelkosten.
Een ander optimalisatieproject betreft de speciale chainflex® kabels, bijvoorbeeld voor de meettechniek. Deze werden verbeterd ten aanzien van de connectorassemblage, waardoor kosten en assemblagetijd werden bespaard. Over het algemeen is het gemakkelijk E065 kabelrupsen te assembleren, omdat de kabels gewoon via de buitenradius in het interieur van de kabelrups geduwd kunnen worden.