Verander van taal :
LyteHorse Labs heeft een uniek elektrisch voertuig ontwikkeld dat geschikt is voor talloze toepassingen. Bijvoorbeeld op luchthavens, in de mijnbouw, in magazijnen en industriële gebouwen en in de vrijetijdssector. Het voertuig wordt gebruikt om mensen te vervoeren, een lading te vervoeren en aanhangers te trekken. Het is verkrijgbaar met twee- of vierwielaandrijving en kan met gemak terreinritten aan.
Er moest een manier worden gevonden om de bewegende delen van het elektrische voertuig tot een minimum te beperken en zo de betrouwbaarheid te verhogen. We konden dit niet bereiken met conventionele glijlagers omdat deze gevoelig zijn voor vuil, zout water en extreme temperaturen. Aangezien het voertuig vaak gebruikt wordt in extreme omstandigheden - woestijnhitte, water, modder, stof - waren we er nog meer van overtuigd dat het verminderen van het aantal bewegende delen op ons voertuig een uniek verkoopargument zou zijn. Bovendien wordt het voertuig blootgesteld aan sterke krachten wanneer het off-road wordt gebruikt. De onderdelen moeten daarom ook bestand zijn tegen sprongen en stoten.

Aanvankelijk was het voertuig uitgerust met metalen glijlagers. Deze waren echter niet bestand tegen de belasting. Omdat de ontwikkelaars een uiterst betrouwbaar voertuig wilden ontwikkelen, waren de metalen glijlagers geen bevredigende oplossing. Daarom werden nylon bussen in het voertuig geplaatst en getest. De slijtage was echter te hoog, dus de ontwikkelaars voelden zich niet veilig bij het gebruik van deze bussen. Daarom besloten ze om iglidur® glijlagers te testen. Een succes. De onderhoudsvrije en zelfsmerende glijlagers doorstonden de zware bedrijfsomstandigheden zonder problemen.
Hier vind je de gebruikte producten

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur