Geluidsemissies met 25% verminderd . Het is ons werk.
Neem de tijd om de kansen van een geluidsarme energietoevoer te ontdekken.
Kabelrupsen verlagen de geluidsniveaus van de machine en het systeem
Ontwerpkenmerken voor het optimaliseren van kabelrupsgeluid en hun gebruik in een toepassing.
▲Techniek verbeteren
8% stiller met rubberen dempers.
Het E4.1 systeem is al stiller dan haar voorganger. Een kleine upgrade kan het systeem nog stiller maken. Bij deze update worden aan elke kabelrupsschakel twee rubberen dempers toegevoegd aan haar buitenradius; bij een snelheid van 1 m/s, reduceert het toevoegen van pads aan een ES4.42 het geluid van 50 dB(A) tot 46 dB(A) vergeleken met een E4.42.
De E6-serie was al één van de stilste kabelrupsen in ons programma. De opvolger van de E6.1 serie is opnieuw ontworpen en er is een rem toegevoegd, waardoor deze 9% stiller is dan de E6 kabelrups.
De primaire reden voor de soepele werking van de E2.1 kabelrups vergeleken met de E2/000, welke invloed heeft op zowel het tactiele aspect als het geluid, is de innovatieve reminstallatie in de schakel aan beide zijden. Dit component fungeert als een schokdemper zodra de kabelrupsschakels tegen de aanslag lopen. De rem reduceert het kenmerkende kabelrupsgeratel E2.38 (E2.1 serie) vergeleken met de 2600 (E2/000 serie) kabelrups met dezelfde constructie – van 64 dB(A) tot 55 dB(A).
Robuuste gemakkelijk te installeren kabelrupsen zijn ook nog stiller.
Krachttermen zijn niet het enige geluid dat de veel gemakkelijkere installatie zonder gereedschap van de E4Q elimineert vergeleken met de 4040C. Zelfs rekening houdend met de verbale uitspattingen, is de E4Q 25% stiller dan de 4040C kabelrups met vergelijkbare grootte. Onder dezelfde testcondities, laten de technische verfijningen zoals de geïntegreerde rem zien dat de E4Q (52dB(A)) 17 dB(A) stiller is dan de 4040C (69 dB(A)).
Deze drie animaties laten de technische details zien, waarvan sommige verborgen of moeilijk te zien zijn, welke de kabelrups stiller maken.
Kleine lipjes op de schaalbare dwarsverbinders tussen de E6.1 schakels zorgen ervoor dat het contactgeluid van de schakels wordt gedempt. Als gevolg daarvan wordt de geluidsproductie in de radius van de kabelrups significant gereduceerd . Dit zorgt er in combinatie met de geringe steek voor dat de E6.1 bijzonder stil is.
Het "polygooneffect" beschrijft dat vele kleine elementen een rondere vorm creëren dan slechts enkele grotere. De zeer kleine steek van de E6.1 garandeert een zeer "rond" volg-gedrag. Dit reduceert trillingen tot een minimum en maakt maximale precisie mogelijk. Tegelijkertijd wordt het rolgeluid significant gereduceerd.
Eenvoudig maar extreem doelmatig principe. Een wigvormige contour in de kabelrupsaanslag dempt de aanslaggeluiden van de kabelrups
Andere volumeregelingen
Deze kabelrupsseries of aanvullende uitrustig garanderen ook lagere geluidsemissies.
Bestel een gratis E6.1 kabelrupssample en ervaar zelf hoe stil de kabelrups werkt.
Wat onze klanten zeggen:
"Beweging moet absoluut stil zijn en er mag nooit sprake zijn van beweging die de beeldkwaliteit nadelig kan beïnvloeden. "
Camerobot Systems GmbH, ir. (FH) Fabian Kaiser
"De kabel wordt in vrijwel absolute stilte geplaatst, iets dat onze klanten echt waarderen. “
Jenaer Antriebstechnik GmbH, ir. (FH) Stephan Preuß
"De op de zijkant gemonteerde kabelrups produceert geen merkbare trillingen en bleef met minder dan 40 dB(A) zelfs onder de door ons gestelde specificaties."
Dhr. Tao Chen, van de firma Yanfeng uit China, die zich bezighoudt met automotive interieurs