... werkt kostenbesparend en is milieuvriendelijk ... e-dispenser
In 2017 hebben we de kabelrups geïntroduceerd, een complete oplossing voor een gedeeltelijk geautomatiseerd walstroomsysteem. In dit geval ging het om een projectspecifieke speciale oplossing, die voor elke nieuwe toepassing in de haven (ten minste gedeeltelijk) opnieuw moest worden ontworpen.Op basis van dit idee en de ervaringen op het gebied van walstroomvoorziening hebben wij de e-dispenser opnieuw ontworpen. Het doel is om modulaire energietoevoeroplossingen te bieden voor verschillende walstroomtoepassingen voor midden- en laagspanningsverbindingen. De e-dispenser module kan variabel worden gebruikt in combinatie met verschillende systemen (bijv. kranen, constructies, mobiele transfersystemen). De e-dispenser module wordt geleverd als een kant-en-klare plug-and-play oplossing: transporteenheid met triflex R kabelrups, chainflex kabels, connectoren, aansluitdoos, confectionering - alles getest en met een garantie van 36 maanden.Hiermee bieden wij een standaard energietoevoer eenheid die individueel is aangepast aan de situatie ter plaatse en de respectievelijke klanteisen, ontwikkeld en gebouwd als een complete oplossing. Ook voor andere industrieën, bijv machinebouw, robotica en lastoepassingen, vormt de e-dispenser module een interessante oplossing voor de energietoevoer. In alle gevallen profiteren gebruikers van gestandaardiseerde (en dus beproefde, geteste en kosteneffectieve) componenten voor de energievoorziening.
Dien nu een aanvraag in voor e-dispenser