Oplossing
Onze kabelrupsen worden nu gebruikt zodat de robots de planten kunnen voorzien van voedingsstoffen en water. De eerste order voor een kabelrups van 24 meter werd zo via de telefoon ontvangen. Kabelrupsen vormen als het ware de navelstreng van de moderne machine. Ze zorgen voor de toevoer van energie, data en signalen terwijl ze constant in beweging zijn. Na technisch advies van ons en verschillende telefoontjes, ontving de klant
een E2/000 type kabelrups met een goot gemaakt van staal - geconfectioneerd als een
readychain® systeem.
In de proefkas, garandeerden we de klant 2 miljoen cycli en een garantie van 36 maanden op alle chainflex kabels. Deze garantie is gebaseerd op de gedetailleerde data die we ontvangen via ons eigen testlaboratorium. Op in totaal 58 teststations, worden elk jaar 2 miljard testslagen uitgevoerd met onze kabelrupsen en chainflex kabels. Dit is de enige manier om te waarborgen dat de gebruikte kabelrupsen perfect werken in de toepassing gedurende een lange tijdsperiode, ondanks de vele cycli, hoge snelheden en versnellingen alsmede de uitdagende omgevingscondities.
Ondertussen is de eerste kas voor commerciële teelt geopend in Frankrijk. Onze kabelrupsen worden hier ook gebruikt. Om precies te zijn, er worden hier drie spuitrobots met rijwegen van eenmaal 54 m en tweemaal 25 m ingezet.