Oplossing
Muhr vond dit alternatief in ons
basic flizz systeem. Het is een complete oplossing voor energietoevoer naar bewegende componenten in systemen zoals afvalwaterzuiveringen en energie- en kraantechniek. Het systeem bestaat uit een kabelrups uit ons
E4.1 modulair systeem, die is gevuld met
chainflex kabels en geleidt deze veilig in een weerbestendige roestvaststalen behuizing. De voordelen waren duidelijk zodra de eerste basic flizz op de kroosrekreiniger in Rochlitz werd gemonteerd. Terwijl het normaal gesproken de installateurs ter plekke een dag kostte om het energietoevoersysteem te installeren, konden ze nu de taak in anderhalf uur klaren. En de kabeltrolley voor de bewegende energietoevoer, die ca. 15 m lang is, vereiste slechts 30 centimeter installatieruimte. Dit betekent niet alleen meer ruimte, maar bespaart ook kabellengte en koper.
Andere voordelen die de Muhr ingenieurs zagen waren het kabelrupsgeleidingssysteem, dat is beschermd aan drie en een halve zijden, en de vrijhangende kabelvoering, die voorkomt dat kabels bevriezen in ijs en sneeuw. De basic flizz wordt min of meer onzichtbaar gemonteerd achter de lineaire aandrijving, maar is gemakkelijk toegankelijk indien nodig. Nieuwe kabels kunnen zonder problemen worden toegevoegd en het is niet nodig het hele kabelpakket te vervangen (zoals wel het geval is bij een festoon-systeem). Daarom gebruikt Muhr nu uitsluitend het basic flizz systeem voor zijn H-serie.
Twee sensoren meten het waterpeil bovenstrooms en benedenstrooms van het rooster en geven het signaal voor de PLC van het systeem om het reinigingsproces te starten. Bij een bepaald verschil start de PLC het reinigingsproces dat slechts zeven minuten duurt. De situatie bij het Rochlitz Schlossmühle krooshek wordt bewaakt door twee camera's. Deze moderne technologie en het energietoevoersysteem met lange levensduur zullen bijdragen aan de efficiënte werking van de waterkrachtcentrale gedurende een periode van vele jaren.