Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.

Start hier uw projectaanvraag!

Draadspindel-aandrijvingen in de medische technologie - meer hygiëne dankzij smeermiddelvrije draadspindel-aandrijvingen

Verbeter techniek                                                                                                     Verlaag kosten

25% minder slijtage                                                                                        ► 50,9% kosteneffectiever dan metalen spindelmoeren
► 30% langere levensduur door asymmetrische schroefdraad                            ► tot 69% vergeleken met vergelijkbare kunststof spindelmoeren
100% smeermiddel-, onderhouds- en corrosievrij        ► tot 50% vergeleken met kogelomloopsystemen
► Tot 88% gewichtsbesparing                                                                                  

 

Hoe kan ongewenste besmetting in laboratoria worden voorkomen? 

Metalen spindelmoeren zijn nog steeds standaard in de medische technologie. De meeste hebben echter regelmatig smering en onderhoud nodig. Stof- en vuildeeltjes kunnen zich goed hechten aan de gebruikte smering. Dit leidt tot aanzienlijke vervuiling en aanzienlijk hogere slijtage in vergelijking met een systeem dat droog werkt. Bovendien kunnen de metalen spindelmoeren snel corroderen in vochtige omgevingen.
 
De smeermiddel- en onderhoudsvrije drylin draadspindel technologie wordt gebruikt in de medische technologie en biedt veel overtuigende voordelen. Ze zijn volledig smeermiddel- en onderhoudsvrij en kunnen ook zonder problemen in corrosieve omgevingen worden gebruikt. 

 

Hoe igus draadspindel technologie de kosten van revalidatieapparatuur kan verlagen

Metalen spindelmoeren zijn duurder in aankoop dan kunststof spindelmoeren. Door uw metalen spindelmoeren te vervangen door dryspin technologie met dezelfde aansluitmaten, kunt u tot 50,9% besparen op de aanschafkosten. Tests hebben aangetoond dat de slijtage tot 25% afneemt en de levensduur met 30% toeneemt.

Wij vinden de juiste oplossingen voor uw medisch-technologische toepassing:

* Deze velden moeten worden ingevuld
Maximale bestandsgrootte: 10 MB, Ondersteunde bestandstypes: 7z, abw, arc, azw, bz, bz2, doc, docx, epub, gz, odp, ods, odt, ogx, pdf, ppt, pptx, rar, rtf, tar, vsd, xls, xlsx, zip, avif, bmp, gif, jpeg, jpg, png, svg, tif, tiff, ico, webp, 3gp, 3g2, ts, mp4, mpeg, ogv, mov, webm, avi

Raadpleeg voor meer informatie over de verwerking van mijn gegevens de informatie over gegevensbescherming.