De dryspin® draadspindeltechnologie is gebaseerd op het principe van smeermiddelvrije en onderhoudsvrije lineaire technologie. De specificaties en geometrieën van onze spindeltechnologie, die zijn afgestemd op de kunststof moer en draadspindel, garanderen een rendement tot 82% en een levensduur die tot 30% langer is dan conventionele draadspindelaandrijvingen
► Nieuwe dryspin® spindelmoeren
► Spoedwaarden DS8x2 RH, DS10x2 LH en DS20x50 LH
► Tot 50,9% voordeliger dan metalen spindelmoeren
► FDA-conforme materialen beschikbaar
► Soepelere werking dankzij nauwkeurige productietoleranties
Verminder de tijd die nodig is voor uw ontwerp en optimaliseer het inkoopproces voor uw draadspindeltechniek.