dryspin® spindeltechniek
in de variabele voorspoiler
Neem contact op

Technische gegevens:

  • Wat nodig was: een draadspindel-aandrijving die aan de buitenzijde van het voertuig wordt gemonteerd, die wordt blootgesteld aan water en vuil en toch perfect functioneert
  • Eisen: onderhoudsvrij, corrosievrij, spatwaterbestendig, steile schroefdraad met maximale efficiëntie, bestand tegen zoutsproeitest, speciaal ontwerp van de moer met clipfunctie op de buitendiameter, lichtgewicht
  • Gebruikte producten: dryspin® spindelmoer gemaakt van iglidur® J in speciale uitvoering met clipfunctie voor eenvoudige montage, dryspin® steile draadspindel met schroefdraad DS6.35X25.4. Materiaal 1.430
  • Succes voor de klant:zeer korte ontwikkelingstijd omdat speciale draadspindel en spindelmoer bij igus op elkaar zijn afgestemd. Uitstekende werkingseigenschappen in noodgevallen dankzij vaste smeermiddelen die zijn geïntegreerd in de iglidur J kunststof moer. 

Naar de automatische voorspoiler

Op een vlakke weg, schuift de spoiler uit naar beneden bij een snelheid van 60 km/h of meer. Het geleid de luchtstroom over het voertuig op dusdanige wijze, dat er geen ongecontroleerde turbulentie optreedt onder het voertuig. In het geval van een pick-up truck of SUV, betekent dit een aanzienlijke verbetering van de aërodynamica en daarmee minder brandstofverbruik. Wanneer de snelheid daalt tot onder de 60 km/h of de weg wordt plotseling ongelijkmatig, dan worden de front-spoiler naar boven getrokken.
 
In de ontwikkelingsfase en tijdens de validatie, werd de draadspindel blootgesteld aan ongebruikelijke soorten belasting. Testen in Alaska bij wintertemperaturen vanaf -40°C, zoutneveltesten om de corrosiebestendigheid te testen en ook sterke belasting als gevolg van natte sneeuw en spatwater. Vervolgens in de zomer, de hitte en het stof van de woestijnen van Nevada. De draadspindels en spindelmoeren van igus doorstonden dit alles, zonder enig onderhoud of aanvullende smering.

Wat is het verschil tussen dryspin® spindelaandrijvingen en die met standaard geometrieën?

Hoge efficiëntie en geringe slijtage

De gepatenteerde dryspin steile schroefdraadtechnologie is in 2013 door igus ontwikkeld en biedt tal van voordelen ten opzichte van conventionele steile schroefdraad. Vanwege de vlakke schroefdraadhoek, converteert het de uitgeoefende kracht efficiënt in een translationele beweging. Met kenmerken en vormen die zijn afgestemd op de polymeer moer en draadspindel, biedt dryspin zodoende een nog langere levensduur en doelmatigheid voor steile schroefdraden. Dankzij de afgeronde tandgeometrie, wordt het contactoppervlak tussen de spindelmoer en de draadspindel gereduceerd en werken de systemen onder belasting stil en zonder trillingen.
 
De grotere ruimtes tussen de afzonderlijke dryspin draden resulteren in een hoger aandeel (factor 1,3) van tribologisch geoptimaliseerde polymeer in de draden. Slijtvastere materialen en hogere efficiëntie-niveaus zijn cruciaal voor een levensduur die tot wel 5 keer langer is vergeleken met conventionele steile schroefdraden.
 
Profiteer van onze bewerkingsservice - we produceren montage-klare spindels, op basis van uw vereisten. Gebruik hiervoor onze spindelconfigurator of stuur ons een tekening. Wij zullen dan een offerte afgeven.
dryspin symmetrie

Gebruikte producten

dryspin® draadspindel met steile schroefdraad

Spindels
Naar de webshop

dryspin® spindelmoeren

Speciale spindelmoeren
Naar de webshop

Overige details:



dryspin® draadspindel-aandrijvingen in voertuigen

Vijf redenen waarom dryspin®-technologie wordt gebruikt in auto's

Met de dryspin draadspindel technologie is het eenvoudig om individuele spindelmoeren en draadspindels precies volgens de wensen van de klant te ontwerpen. Onze experts helpen u graag de juiste schroefspindels te kiezen en zullen er voor zorgen dat de leveringstijden kort zijn. De brede keuze qua materialen en de volledige afwezigheid van de noodzaak voor smering of onderhoud betekent dat de schroefspindel aandrijvingen in vrijwel elk gebied van de automotive industrie gebruikt kunnen worden. Ze zijn ideaal voor kleine installatieruimtes en werken vrijwel stil, zelfs wanneer het aandrijfkoppel laag is. De ongecompliceerde integratie in uw voertuig of samenbouw is ook een aspect dat in het voordeel spreekt van het kosteneffectieve alternatief voor conventionele schroefspindels van metaal. 
Naar de overzichtspagina
Automotive

Bestel online:

webshop
Naar de webshop

Lees blog artikelen

Blog artikelen
Naar de blog artikelen