dryspin® spindeltechniek
in de afstelling van de achterbank
Vraag hier een dryspin® sample aan

Technische gegevens:


Wat er nodig was: 
een draadspindel-aandrijving in het interieur van het voertuig om de achterbank te stellen

Vereisten: 
minimaliseren van de geluidsproductie, soepele bediening, corrosievrije, lage uitgassing, hoge lastcapaciteit, lichtgewicht, lage wrijvingscoëfficiënt
Gebruikte producten: 
spindelmoer en wormwiel gemaakt van iglidur RN293 in speciaal type, dryspin trapezium draadspindel

Succes voor de klant:
Het tribologisch geoptimaliseerde materiaal zorgt voor lage aandrijfkoppels, waarbij een kleinere actuator kan worden gebruikt. Zeer korte ontwikkelingstijd, aangezien igus de spindelmoer en het wormwiel op elkaar afstemt. Prototypes gemaakt van tribologisch geoptimaliseerd materiaal door middel van de lasersinter printmethode zijn binnen 24 uur beschikbaar.
Afstelling achterbank

Naar de afstelling van de achterbank

Het afstelsysteem voor de elektrische achterstoel kan worden aangetroffen in voertuigen waarbij het zitcomfort als zeer belangrijk wordt beschouwd. De aandrijving is verantwoordelijk voor de afstelling van de achterbankzitting en vormt vaak een onderdeel van de zogenaamde stoelen met stoelgeheugen. Belangrijke kwaliteitskarakteristieken van de igus® oplossingen zijn onder andere geluidsminimalisatie, een stille werking en een lage glijwrijvingscoëfficient van het gebruikte materiaal. Aanvullende smering is niet nodig omdat er vaste smeermiddelen zijn geïntegreerd in het polymeer.
 
In de ontwikkelingsfase en tijdens de validatie, werd de spindel blootgesteld aan ongebruikelijke belastingstypen in het kader van botstesten. Duurtesten, waarbij onder andere slijtage en geluidsopwekking werden getest in het temperatuurbereik van -20° tot +80°C, werden doorstaan door de beide spindels en spindelmoeren van igus® zonder onderhoud of enige defecten.

Wat is het verschil tussen dryspin® spindelaandrijvingen en die met standaard geometrieën?

Hoge efficiëntie en geringe slijtage

De gepatenteerde dryspin steile schroefdraadtechnologie is in 2013 door igus ontwikkeld en biedt tal van voordelen ten opzichte van conventionele steile schroefdraad. Vanwege de vlakke schroefdraadhoek, converteert het de uitgeoefende kracht efficiënt in een translationele beweging. Met kenmerken en vormen die zijn afgestemd op de polymeer moer en draadspindel, biedt dryspin zodoende een nog langere levensduur en doelmatigheid voor steile schroefdraden. Dankzij de afgeronde tandgeometrie, wordt het contactoppervlak tussen de spindelmoer en de draadspindel gereduceerd en werken de systemen onder belasting stil en zonder trillingen.
 
De grotere ruimtes tussen de afzonderlijke dryspin draden resulteren in een hoger aandeel (factor 1,3) van tribologisch geoptimaliseerde polymeer in de draden. Slijtvastere materialen en hogere efficiëntie-niveaus zijn cruciaal voor een levensduur die tot wel {N1} keer langer is vergeleken met conventionele steile schroefdraden.
 
Profiteer van onze bewerkingsservice - we produceren montage-klare spindels, op basis van uw vereisten. Gebruik hiervoor onze spindelconfigurator of stuur ons een tekening. Wij zullen dan een offerte afgeven.
dryspin symmetrie

Gebruikte producten

dryspin® draadspindel

Spindels
Naar de webshop

dryspin® spindelmoeren

Speciale spindelmoeren
Naar de webshop

Overige details:


dryspin® draadspindel-aandrijvingen in voertuigen

Vijf redenen waarom dryspin®-technologie wordt gebruikt in auto's

Met de dryspin draadspindel technologie is het eenvoudig om individuele spindelmoeren en draadspindels precies volgens de wensen van de klant te ontwerpen. Onze experts helpen u graag de juiste schroefspindels te kiezen en zullen er voor zorgen dat de leveringstijden kort zijn. De brede keuze qua materialen en de volledige afwezigheid van de noodzaak voor smering of onderhoud betekent dat de schroefspindel aandrijvingen in vrijwel elk gebied van de automotive industrie gebruikt kunnen worden. Ze zijn ideaal voor kleine installatieruimtes en werken vrijwel stil, zelfs wanneer het aandrijfkoppel laag is. De ongecompliceerde integratie in uw voertuig of samenbouw is ook een aspect dat in het voordeel spreekt van het kosteneffectieve alternatief voor conventionele schroefspindels van metaal. 
Naar de overzichtspagina
Automotive

Bestel online:

webshop
Naar de webshop

Lees blog artikelen

Blog artikelen
Naar de blog artikelen