Exoskelet in seconden op maat gemaakt met smeermiddelvrije igus glijlagers

drylin lineaire systemen en iglidur glijlagers bieden een smeermiddelvrije aanpassing van een exoskelet voor patiënten die een beroerte hebben gehad. Wereldwijd lijden veel patiënten met een beroerte aan hemiplegie (halfzijdige verlamming). Exoskeletten zoals Harmony van Harmonic Bionics kunnen helpen bij het opnieuw opbouwen van de zenuwbanen in armen en schouders. Om het robot-ondersteunde systeem snel aan te passen aan verschillende lichaamsmaten in de fysiotherapie, vertrouwen de ontwikkelaars op lichtgewicht, smeermiddelvrije en onderhoudsvrije glijlagertechniek van igus.

 


Technische gegevens:

  • Wat nodig was: lineaire rails en glijlagers die zo eenvoudig en gemakkelijk mogelijk kunnen worden aangepast aan verschillende body-afmetingen.
  • Vereisten: alle componenten moesten eenvoudig in te stellen, schoon en hygiënisch zijn
  • Gebruikte producten: drylin® T lineaire rails en lagers, drylin R lineaire assen en lagers en iglidur glijlagers
  • Succes voor de klant: eenvoudig te verstellen unit zonder vuil op vingers, kleding of voorwerpen. Zeer lichte maar sterke componenten die het voor personeel en patiënten gemakkelijk maken om in te stellen.
exoskelet igus drylin iglidur

Railgeleidingen van de drylin serie T en onder andere drylin R ronde asgeleiding maakt een gemakkelijke aanpassing van het systeem aan de lichaamsgrootte, armlengte en schouderbreedte van de patiënt mogelijk. Door de afwezigheid van externe smeermiddelen zijn de lagers

  • Volledig onderhoudsvrij
  • Schoon en hygiënisch
  • Lichtgewicht dankzij kunststof en aluminium
en dus optimaal geschikt voor medische technologie. Het ontwerp is zo compact dat het kan worden geïntegreerd in het platte ontwerp van de robot.

"Dankzij het gebruik van de igus polymeer lagertechniek, kan het exoskelet nu in luttele seconden aan de patiënt worden aangepast", vertelt Rohit John Varghese, hoofd van Research & Development bij Harmonic Bionics enthousiast.

drylin® T is HET lineaire geleidingssysteem van igus - schoon, robuust, met een lange levensduur en direct beschikbaar.

Gebruikte producten

Lineaire rails

Lineaire rail TS-01
► Naar de webshop

Lineaire slede

Lineaire slede
► Naar de webshop

Lineaire glijlagers

Lineaire glijlagers
► Naar de webshop

Lineaire as

Lineaire as
► Naar de webshop

Heeft u vragen over drylin® lineaire techniek?

Onze expert Michael Hornung beantwoordt al uw vragen over drylin lineaire techniek. Vul gewoon het contactformulier in en wij zullen uw aanvraag in behandeling nemen. We kijken uit naar je bericht!
 
Vraag hier ondersteuning van een specialist aan

Een gratis staal welke op uw bureau past - Test voordat u investeert

Bestel eenvoudig uw gewenste sample - Geleverd in een installatiemaat, lengte en met de gewenste trolley die geschikt is voor u. Wij bezorgen u gratis samples voor uw machine. Selecteer eenvoudig het monster in een paar muisklikken en ontvang het na enkele werkdagen per post in huis.
Bestel hier individueel sample
drylin t lineair sample