Lichtgewicht lagertechniek zonder smering voor drones en UAV's
Onbemande vluchten zullen ons leven steeds meer gaan beïnvloeden. In de vorm van vliegende taxi's en drones die pakketjes afleveren. Laag gewicht, gebruik onder alle weersomstandigheden en een lange levensduur zijn enkele van de stringente vereisten voor drone-componenten. Onze producten gemaakt van hoogwaardige polymeren zijn ideaal voor dergelijke toepassingen, omdat ze geen extra smering nodig hebben en erg stil en corrosievrij zijn. Veel iglidur materialen voldoen ook aan de vereisten van de FAR 25.853 brandveiligheidsnorm.
Voordelen van igus producten:
Kosteneffectief
Bespaar installatieruimte en gewicht
Stil- en trillingsarm
Bestand tegen chemicaliën, vuil en corrosie
Snelle levering
Complete systemen of individuele componenten vanaf een batchgrootte van 1 stuks
Kussenblok en lineaire lagers in lichtgewicht drone
Deze drone voor ongediertebestrijding kan een telescopische arm uitschuiven tot dichtbij de plek van de plaag en daar bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen spuiten. Een lineaire geleider van drylin en igubal lagers worden gebruikt om de arm en de gelede arm te verplaatsen. De focus lag op robuuste en lichte componenten.
In deze selectie van meer dan 40 toepassingsvoorbeelden kunt u ontdekken hoe onze kabelrupsen en lagerproducten worden gebruikt in de lucht- en ruimtevaart, waar ze aan verschillende eisen voldoen. Hier was het nodig om uitdagingen zoals hoge belastingen, extreme temperatuurverschillen, krappe ruimtes of specificaties die een laag gewicht vereisen, te overwinnen.