Een RVS ZLW lineaire module met een compacte breedte (50 mm) wordt toegevoegd aan het drylin® modulaire systeem
Kosten verlagen:
Installatieklaar systeem
Het bewijs:
Getest in het igus® laboratorium: drylin® W lineair systeem, Ø 10 mm, wagenlengte 100 mm, iglidur E7 liners, belasting 30N, levensduur 4.000 km in continu gebruik tot vervanging van het lager
drylin® E kant-en-klare SLWC-1030-FL lineaire module
... klein en sterk met spindelmotor ...
Techniek verbeteren:
Voor dryspin® met een pitch van Ø 10mm
Kosten verlagen:
Inbouwklaar systeem met spindelondersteuning in de motor
Reduceer de benodigde installatieruimte tot wel 35%
Het bewijs:
Getest in het igus-laboratorium: dryspin-schroefdraad Ds10x25, slaglengte 300 mm, dynamische axiale kracht 300 N, toerental 24 tpm, arbeidscyclus 50%, resultaat: levensduur van 204.260 dubbele slagen