Configureer en informeer naar lineaire robots

Vraag ons hier naar een lineaire robot die individueel is ontworpen volgens uw toepassingsparameters. Vul het onderstaande formulier online in of gebruik onze Lineaire robotconfigurator (BÈTA)

Informatie over vereisten

Batchgrootte/partijgrootte Unieke toepassing Reeks van toepassingen
Nieuwe constructies Technische verbeteringen Verlaging van de kosten

applicatiegegevens

Coördinatie van het massamiddelpunt
op de lokalisatie-as
Slaglengte
sy: mm X-as: mm Lastcapaciteit: kg
sz: mm Y-as: mm Extra duwkrachten: N
sx: mm Z-as: mm Versnelling: m/s²
Loopprestaties: km Arbeidscyclus: % Snelheid: m/s
Systeemontwerp
Enkele as (X) Dubbele as (XX) Platte lineaire portaalrobot (XXY) Lijnrobot (XZ) Lineaire portaalrobot (XXYZ)
Installatiepositie
horizontaal verticaal lateraal omgekeerd
Vereiste nauwkeurigheid
(op het lastpunt) mm
Omgevingstemperatuur °C
Vochtigheid: Ja Nee
Geprefereerde igus® lineair systeem:

Motortechnologie en drylin® E accessoires

Motortechnologie: Stappenmotor DC_motor
Ontwerp: flexibele draad Connector Encoder Encoder en rem
Aansluitkabel: Nee 3 meter 5 meter 10 meter
Connectortype: Recht Haaks
Eind- en referentieschakelaars: Nee NC / Verbreekcontact NO / Maakcontact Hoeveelheid: St.
Klantmotor
Producent: Type-nr.

Kabelrupsen

Kabelrupsen: Ja Nee
Extra kabels: Ja Nee (bijv. pneumatisch / elektrisch)

Meer informatie:

schetsen, CAD

U kunt gegevens uploaden tot een totaal volume van ongeveer 7 MB.
Bestand 1:   
Bestand 2:   
Bestand 3:   
Bestand 4:   
Bestand 5:   


Uw gegevens

Vul in ieder geval de met een * gemarkeerde velden in.

Firma*
Tel.
Voornaam*
E-Mail*
Achternaam*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
 
Postcode*
 

Indien u catalogi of een monster wilt bestellen, geef dan hieronder uw adres op.

Plaats
Straat
Provincie
 

Ja, ik ontvang graag informatie over actuele producten en diensten van igus® via e-mail. Ik stem in met het exclusieve gebruik van mijn gegevens door igus® in het kader van marketing- en educatieve communicatie welke voldoet aan de gevevensbeschermingswetgeving. Ik ben mij er van bewust dat ik mijn toestemming te allen tijde kan intrekken met behulp van de afmeld-link die in elke e-mail aanwezig is.

Ik ga akkoord met de gegevensbeschermingsregelgeving en de verwerking van mijn gegevens. U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen.