CFU.V Honingraat-trekontlasting: trekontlasting in enkele seconden
De CFU Honingraat-trekontlasting resulteert in tijdsbesparing, flexibiliteit en dankzij de tribologisch geoptimaliseerde klemwerking een positief effect op de materiaalbescherming bij het vullen van kabelrupsen. Verschillende kabels kunnen eenvoudig in positie worden voorzien van trekontlasting.
De confectionering is eenvoudig, snel en flexibel, kabels kunnen nu eenvoudig worden vervangen. Door de bijzondere structuur kunnen kabels met diameters van 2 t/m 17 mm snel worden gefixeerd.
80 % sneller vullen in vergelijking met igus® CFX-klemmen
De CFU honingraat-trekontlasting kan aan beide zijden worden opgeklapt
Kan van boven en van onderen worden opgeschroefd
Maakt trekontlasting van verschillende kabels in één compartiment mogelijk
Stevige zwart geanodiseerde aluminium rails
Compactere constructie, welke aan de bovenkant iets kleiner is dan het aansluitelement van de kabelrups afsluit, waardoor deze ook voor lange rijwegen kan worden toegepast
Alle voordelen in één oogopslag:
Oppervlakte geoptimaliseerde kunststof honingraat voor een hoge wrijvingsverbinding en voor meer houdkracht van de kabels.
Nieuwe zijdelen voor montage en demontage in seconden
Trekontlasting voor verschillende kabels in één compartiment
Gelijke delen boven/onder, resp. links/rechts
Ideaal geschikt voor korte vrijdragende toepassingen
Kan ook op het vaste punt worden gebruikt bij glijdende toepassingen, omdat de bovenrand van de CFU lager zit dan het rupsoppervlak
Kan ook gebruikt worden bij het vaste punt in de geleidegoot
Installatie instructie
1. Schroef de bovenkant open met een inbussleutel
2. Vul de CFU-honingraat met kabels van 2 tot 17 mmØ
3. Schroef de bovenkant vast
Het monster is gratis voor u!
Overtuig uzelf van het eenvoudige gebruik en vraag vandaag nog uw gratis monster aan. Het monster is volledig functioneel voor vele igus® kabelrupsen.