Energietoevoer-systemen voor catwalks

Er wordt een catwalk gebruikt voor het verplaatsen van de boorpijp naar het werkplatform (boorvloer). De pijp wordt vervolgens opgetild naar het "fingerboard" door de pijp-handler of de top drive en tijdelijk opgeslagen. Om deze naar boven te duwen rijden er kleine wagens over de helling. Deze worden vaak bediend met hydraulische slangen die worden geleid in kabelrupsen.
 
Daarnaast kan men kabelrupsen aantreffen op diverse telescopische eenheden in waarbij sensor- of motorkabels moeten worden verplaatst.
Catwalk
Catwalk met igus producten

Producten geschikt voor catwalks

Kabelrups E4,80

Kabelrups E4,80

  • Het modulaire systeem voor interieurafscheiding verhoogt de levensduur van uw kabels met tot wel een factor 4
  • Voor lange rijwegen tot 400 m en vulgewichten tot 80 kg/m
chainflex kabel CF27

Servokabel CF27

  • Voor de zwaarste heavy duty toepassingen
  • Vrijwel volledige oliebestendigheid (op basis van DIN EN 50363-10-2)
  • Vlamvertragend en UV-bestendig

 

Kabelrups E4,56

Kabelrups E4,56

  • Het modulaire systeem voor interieurafscheiding verhoogt de levensduur van uw kabels met tot wel een factor 4
  • Voor lange rijwegen tot 400 m en vulgewichten tot 62 kg/m
chainflex kabel CF112

Datakabel CF112

  • Voor de zwaarste heavy duty toepassingen
  • Vrijwel volledige oliebestendigheid (op basis van DIN EN 50363)
  • Vlamvertragend en UV-bestendig
chainflex kabel CF78.UL

Stuurstroomkabel CF78.UL

  • Voor heavy duty toepassingen
  • Vrijwel volledige oliebestendigheid (op basis van DIN EN 50363)
  • Vlamvertragend en UV-bestendig