Kabels aanbrengen op de cobot is eenvoudig gemaakt. De igus® kabelklem maakt vrijwel storingsvrije bevestiging mogelijk aan oppervlakken in een grote verscheidenheid aan vormen en diameters. Het flexibele ontwerp past zich aan elke contour aan en vermindert de installatieruimte en het risico op letsel. Het meegeleverde klittenband met een lengte van 500 mm of 1.000 mm zorgt voor een stevige grip. De mogelijkheid om het klittenband onder de kabelklem te laten lopen zorgt voor een veilige grip, zelfs bij kleine diameters. Het klittenband is bovendien siliconenvrij en kan daarom ook in de automobielsector worden gebruikt. Er kunnen maximaal vijf kabels met verschillende diameters aan de kabelklem worden bevestigd. hetzij met kabelbinders of door het klittenband te buigen. Met behulp van een scheidingstool kan de kabelklem in maximaal drie segmenten worden verdeeld, wat hem nog voordeliger maakt.