Mijn contactpersoon
igus® B.V.

Bezoekadres

Sterrenbergweg 9

3769 BS Soesterberg

+31 346 353932
+31 346 353849
Wijzig uw lager nu ...


Ga naar de webshop

xiros® kunststof kogellagers zijn tot wel 40% voordeliger dan metalen kogellagers

xiros® kogellagers - Bereken de levensduur online en bespaar elke dag geld

xiros® kunststof kogellagers zijn vaak een beter alternatief dan metalen kogellagers. Ze zijn lichter, voordeliger en kennen tegelijkertijd een langere levensduur. De smeermiddelvrije en onderhoudsvrije xiros® polymeer kogellagers hebben zichzelf al bewezen in vele toepassingen en besparen tot wel 40% qua kosten.
Vind het juiste kogellager voor uw toepassing online met de xiros® levensduurcalculator.

 

Hoge levensduur, absoluut smeermiddel- en onderhoudsvrij, stil en mediabestendig

Voordelen van de xiros® kogellagers in één oogopslag

100% smeermiddel- en onderhoudsvrij

Uiterst corrosiebestendig

Niet magnetisch (bij gebruik van glazen- of polymeer kogels)

Kan worden gebruikt van min. -100°C tot max. +150°C

FDA-conform

Hoge mediabestendigheid (wasbaar)

Lichtgewicht - 60% lichter dan metaal

Levering in 24 - 48 uur

Geen minimale bestelwaarde en vanaf hoeveelheid 1

Voorspelbare levensduur

Uit voorraad leverbaar - Bestel nu online

Radiale diepe groef kogellagers  
Radiale diepe groef kogellagers

Lange levensduur

Smeermiddelvrij

Onderhoudsvrij

Lage wrijvingscoëfficiënten

Niet magnetisch (bij glazen- of polymeer kogels)

Hoge chemische bestendigheid

Radiale diepe groef kogellagers met flens  
Radiale diepe groef kogellagers met flens

Enkelzijdige of dubbelzijdige flens

Lage wrijvingscoëfficiënten

Smeermiddelvrij

Onderhoudsvrij

Niet magnetisch (bij glazen- of polymeer kogels)

Hoge chemische bestendigheid

Axiale kogellagers  
Axiale kogellagers

Enkele rij of dubbele rij lager

Roestvast stalen kogels of glazen kogels

Smeermiddelvrij

Onderhoudsvrij

Niet magnetisch (met glazen kogels)

Hoge chemische bestendigheid

Flens kogellagers  
Flens kogellagers

Vaste of scharnierende versie

Scharnierend - ter compensatie van uitlijnfouten

Roestvast stalen kogels of glazen kogels

Smeermiddelvrij

Onderhoudsvrij

Niet magnetisch (met glazen kogels)

Pedestal-type kogellagers  
Pedestal-type kogellagers

Vaste of scharnierende versie

Gemakkelijk te installeren

Roestvast stalen kogels of glazen kogels

Smeermiddelvrij

Onderhoudsvrij

Niet magnetisch (met glazen kogels)

Andere typen kogellagers  
Andere typen kogellagers

Tandkranslagers, polymeer kogeltransferunits en nog veel meer

Voor vele toepassingen

Hoge chemische bestendigheid

Smeermiddelvrij

Onderhoudsvrij

Niet magnetisch (met glazen kogels)

Online shop

Shop  
Klaar voor verzending binnen 24 - 48 uur

Bestel nu producten met de xiros® kogellagertechnologie!

Meer informatie over xiros® kogellagers

Kogellagernieuws  
Nieuws 2018

Los slijtageproblemen snel op.

Levensduurcalculator, kogellager  
Expertsysteem

Voer gewoon de applicatieparameters in en u ziet de verwachte levensduur.

Testlaboratorium, kogellagers  
Getest!

In het dry-tech® testlaboratorium worden de smeermiddelvrije xiros® kogellagers grondig getest.

Kogellagerstructuur  
xiros® kogellagerstructuur

Meer over ontwerp, typen constructie, toepassingen en ontwikkeling van xiros® kunststof kogellagers.

Geselecteerde toepassingsvoorbeelden

Isolator

Steriele verpakking

De lagers mogen geen smeermiddel bevatten vanwege de steriele omgeving en moeten uitermate resistent zijn tegen chemicaliën.


Ga naar de applicatie

Meer toepassingen

In uiteenlopende sectoren worden polymeer kogellagers gebruikt om oplossingen technisch te verfijnen en kosten te besparen.


Ga naar de toepassingen

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h