dryspin® spindelaandrijvingen
in voertuigen
Vraag hier een gratis sample van een spindelaandrijving aan

Spindelmoer en spindelaandrijving uit één bron

Spindelaandrijvingen in de automotive industrie

5 redenen waarom dryspin® techniek gebruikt zou moeten worden in auto's

Met de dryspin spindeltechnologie, is het makkelijk individuele spindelmoeren en spindels te ontwerpen, exact volgens de wensen van de klant. Onze experts helpen u graag de juiste spindelaandrijving te kiezen en zullen er voor zorgen dat de leveringstijden kort zijn. De brede keuze qua materialen en de volledige afwezigheid van de noodzaak voor smering of onderhoud betekent dat de spindelaandrijvingen in vrijwel elk gebied van de automotive industrie gebruikt kunnen worden. Ze zijn ideaal voor kleine installatieruimtes en werken vrijwel stil, zelfs wanneer het aandrijfkoppel laag is. Eenvoudige integratie in uw voertuig of samengestelde eenheid is ook een aspect waarbij het kosteneffectieve alternatief gunstiger uitpakt dan conventionele draadspindels van metaal. 

Exterieur

Spindelaandrijving, exterieur ► Voor-spoiler
► Achterklep-actuator
► Busdeuren
► Achterspoiler
► Elektronisch instaphulpmiddel
► Parkeervergrendeling actuator
► Schuifdeuren
► Schuifdak
► Zijdeur actuator
► Drukaccumulator voor elektronische rembekrachtiger

Interieur

Spindelaandrijving, interieur ► Achterstoel afstelling
► Stuurkolomafstelling
► Stoelafstellingssystemen
► Midden armsteun
► Instelbare middenconsole

 



Producten voor de automotive industrie

Spindelmoeren
 

Spindelmoeren ► In 7 verschillende materialen
► Brede variëteit aan typen en speciale ontwerpen        
► Bespaar tot wel 50,9% qua kosten
► Volledig smeermiddel- en onderhoudsvrij
Naar de webshop

Spindels
 

Spindels ► In 5 verschillende materialen
► Steile, trapezium en metrische draadspindels
► Een tot wel 30% langere levensduur
► Steile schroefdraad met extreem hoge efficiency
Naar de webshop

Speciale ontwerpen
 

Speciale ontwerpen ► Speciale ontwerpen mogelijk voor elke toepassing
► Accessoires voor spindelmoeren en spindels
Onze experts adviseren u graag persoonlijk
 
Naar de webshop

Spindelaandrijvingen in de automotive industrie

Verbeter techniek

► Slijtagereductie met tot wel 25% 
Een tot wel 30% langere levensduur en 82% grotere efficiency
► Gewichtsbesparing van tot wel 88%
► Volledig smeermiddel- en onderhoudsvrij
► Ook geoptimaliseerd voor kleine installatieruimtes en lage aandrijfkoppels
► Stille en trillingsvrije werking dankzij afgeronde tandflanken
 
Meer informatie
Spindelaandrijvingen in de automotive industrie

Verlaag kosten

► Tot wel 50,9% kosten-effectiever dan conventionele spindelaandrijvingen
► Individuele configuratie van de spindelmoeren en draadspindels
► Snelle processen en korte leveringstijden
► Testen in de igus testlaboratoria
► Zeer gemakkelijke installatie en integratie in bestaande systemen
► Mogelijke voorziening van onverwerkte materialen
 
Meer informatie

Klantoplossingen kunnen individueel online worden geconfigureerd

met de dryspin® configurator en levensduurcalculator

Met de expert , kunt u snel de juiste spindelaandrijving vinden voor uw toepassing en wordt u geïnformeerd over de verwachte levensduur. Bestel tot slot de onderdelen, of vraag ons naar meer informatie.
 
De configurator stelt ingenieurs in staat om snel de juiste draadspindel te vinden en de pennen van beide kanten te bewerken. De applicatie genereert direct een maattekening van uw configuratie voor u en maakt vervolgens een eenvoudig bestelproces mogelijk.
Ga naar de configuratoren

De dryspin® technologie

Hoge efficiëntie en geringe slijtage

De gepatenteerde dryspin steile schroefdraadtechnologie is in 2015 door igus ontwikkeld en biedt tal van voordelen ten opzichte van conventionele steile schroefdraad. Vanwege de vlakke schroefdraadhoek, converteert het de uitgeoefende kracht efficiënt in een translationele beweging. Met kenmerken en vormen die zijn afgestemd op de polymeer moer en draadspindel, biedt dryspin zodoende een nog langere levensduur en doelmatigheid voor steile schroefdraden. De afgeronde tandflankgeometrie reduceert het contactoppervlak tussen de spindelmoer en de draadspindel, zodat de spindelaandrijvingen onder belasting vrijwel stil en zonder trillingen werken.
 
De grotere ruimtes tussen de afzonderlijke dryspin schroefdraden resulteren in een hoger aandeel (factor 1,3) van tribologisch geoptimaliseerde polymeer in de schroefdraad. Slijtvastere materialen en hogere efficiëntie-niveaus zijn cruciaal voor een levensduur die tot wel 5 keer langer is vergeleken met conventionele steile schroefdraden.
Meer informatie over de dryspin® technologie

Verlaag kosten
Verbeter techniek


25% minder slijtage

Onze spindeltechnologie overtuigt in het testlaboratorium

De evaluatie van de slijtagetest voor het product met de afmetingen 10x3 gemaakt van roestvrij staal toonde aan dat onze dryspin® spindelmoer Ds10x3 een tot 25% lagere slijtagegraad kan bereiken, een tot 25% langere levensduur en een grotere efficiëntie in vergelijking met de concurrent en de trapeziumvormige schroefdraad Tr10x3. 
Ga naar de testrapporten

30% langere levensduur

En een 80% betere efficiency

De grotere ruimtes tussen de afzonderlijke dryspin-draden resulteren in een hoger aandeel (factor 1,3) van tribologisch geoptimaliseerd polymeer in de draden. Slijtvastere materialen en hogere efficiëntie-niveaus zijn cruciaal voor een levensduur die tot wel {N1} keer langer is vergeleken met conventionele steile schroefdraden.
Neem contact op met onze dryspin® experts

100% smeermiddelvrij en onderhoudsvrij

Ideaal geschikt voor toepassingen die lang meegaan

Van het interieur en exterieur tot onder de motorkap, de  afwezigheid van de noodzaak voor smering maakt het gebruik van het product mogelijk in vrijwel alle gebieden van de automotive industrie.
 
Door het gebruik van de tribologisch geoptimaliseerde hoogwaardige iglidur polymeren, hechten stof en vuil zich niet aan de spindelaandrijving. En ook in vochtige omgevingen heeft de dryspin technologie een voorsprong: het is volledig corrosievrij en zorgt dankzij de geïntegreerde vaste smeermiddelen voor een soepele werking in de gehele toepassing.
Ga naar de online draadspindel webshop

Gewichtsbesparingen van tot wel 88%

Een laag gewicht betekent energiezuinigheid

Gewichtsbesparing is een belangrijk punt in vrijwel alle transportmiddelen. Omdat een lager gewicht minder energieverbruik betekent, hetgeen op haar beurt weer leidt tot een afname in CO2 emissies. En ontwikkelaars in de automotive industrie hechten ongetwijfeld veel belang aan de CO2 emissies.
 
Metalen spindelmoeren zijn zwaar. dryspin spindelmoeren daarentegen bieden het perfecte alternatief voor vele toepassingen in de automotive industrie. Ze zijn licht, betrouwbaar en gaan lang mee en zijn ideaal wanneer een laag gewicht een cruciale factor is. De dryspin spindelmoeren realiseren namelijk een gewichtsbesparing van tot wel 88%.
Verlaag nu het gewicht

Ook ideaal voor kleine installatieruimtes

Probleemloze werking bij lage aandrijfkoppels

In vele delen van voertuigen zijn de installatieruimtes zeer kleine en zijn lage aandrijfkoppels noodzakelijk. De geïnstalleerde spindelaandrijvingen moeten daarom van een bijpassende maat zijn teneinde de technische prestatie te verbeteren en kosten te reduceren.
 
Onze draadspindels en spindelmoeren zijn leverbaar met een diameter van 3 mm of meer en zijn perfect geschikt voor bewegingen met korte slagen. Omdat de noodzaak voor smering of onderhoud vervalt, waarborgen onze dryspin spindelmoeren een langdurige en ongecompliceerde systeemintegratie in kleine installatieruimtes.  
Heeft u vragen? Onze experts staan u graag te woord

Verlaag kosten
Verlaag kosten

Bespaar tot wel 50,9% qua inkoopkosten

En verbeter tegelijkertijd de technische prestaties

Auto's en mobiliteit vormen een belangrijk component van onze maatschappij en economie. Afhankelijk van het gebruik van het voertuig, is het altijd gunstig om de inkoopkosten van bepaalde componenten laag te houden, zolang maar wordt voldaan aan de technische vereisten.  Het is daarom ons doel de meest kosten-efficiënte oplossing te vinden die werkt.
 
Een vergelijking van kosten biedt een overtuigend argument in het voordeel van dryspin spindelmoeren. Ze vallen niet alleen vanwege hun technische voordelen op vergeleken met hun metalen tegenhangers, maar ook vanwege hun inkoopkosten, welke tot wel  50,9% lager zijn.
Kosten omlaag met dryspin draadspindelaandrijvingen

Snelle processen en korte leveringstijden

Wereldwijde service

Onze experts doen alles om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk de perfecte oplossing krijgt.  4.150 medewerkers in Duitsland en 35 internationale vestigingen en kantoren in meer dan 80 landen garanderen snelle processen en vlotte levering overal ter wereld. Ook voor prototypes en samples.
Vraag hier ondersteuning van een specialist aan

Gemakkelijke installatie en systeemintegratie

Ook voor uw montage

We gaan één stap verder en ontwerpen niet alleen de perfecte combinatie van spindelmoer en draadspindel. We kunnen er ook voor zorgen dat deze soepel geïntegreerd kan worden in uw bestaande configuratie. Daarom garanderen we een gemakkelijke en snelle systeemintegratie.
Verzoek om assistentie bij uw systeemintegratie

dryspin brochure automobielindustrie

De juiste brochure - download nu!

dryspin® spindeltechnologie voor de auto-industrie

We hebben alle relevante informatie over het onderwerp dryspin® spindelaandrijvingen in voertuigen op een rij gezet en bieden die als download aan. Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op.
► Mogelijke toepassingen in voertuigen
► Ontwerp van de dryspin® high-helix draadtechnologie
► Alles wat u moet weten over spindelmoeren en spindels
► Aangepast - vanaf aanvraag tot productie
► Testrapporten
► Gratis samples
► De mensen voor uw wereldwijde contact met igus®

Bestel online:

webshop
Naar de webshop

Configureer online:

Configurator
Ga naar de configurator

Stuur ons uw aanvraag:

Stuur ons uw verzoek
Ga naar contactverzoek


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.