Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.

Download installatie-instructies

Anti-backlash spindelmoer

Vul hier in:

* Deze velden moeten worden ingevuld

Raadpleeg voor meer informatie over de verwerking van mijn gegevens de informatie over gegevensbescherming.

Assemblage-instructies AB

Wat is de axiale speling?

Axiale speling kan worden gebruikt voor het beschrijven van de verloren beweging, de "dode afstand", op de draadspindel als gevolg van de ruimte tussen de draadspindel en de spindelmoer. De term speling wordt er ook vaak mee geassocieerd, maar de correcte technische term is axiale speling.

Naast de juiste materiaalkeuze is een voorspanmechanisme een effectieve maatregel gebleken om ongewenste axiale speling te verminderen. Er zijn vier varianten met voorspanning voor onze dryspin® steile schroefdraad en trapeziumschroefdraad: zero-backlash, geringe speling, voorspanning en AB-spindelmoeren. Hier vindt u alle voordelen en de noodzakelijk installatie-instructies voor onze spindelmoeren met verminderde speling.
 
Voor toepassingen met hoge belastingen, hoge temperaturen of in sterk vervuilde omgevingen moet altijd een standaard spindelmoeren worden gebruikt. De reden hiervoor is dat alle drie de principes teniet worden gedaan door overmatige belastingen. Daarom worden de maximale statische axiale belastingen voor elke spindelmoer afzonderlijk gespecificeerd.